제품 그룹
안전 장치 퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸
K0660

안전 장치 퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인레스 스틸
폴리아미드 그립 .
잠금 해제 브라켓 TPE.
표면 마무리:자연적 마무리.
그립 색상: 파란색, 검정색 또는 빨간색
정보:정비가 필요 없는 높은 품질의 조인트 부싱.
열거나 닫을 때 지속적이고 일정한 힘 사용.
최적합 상태의 안정성은 U-프로필 원추형
클램핑 암으로 구현됨. 자동 안전 장치 장착되
내장형 로킹 바 포함.
요청 시:기타 핸들 색상액세서리:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0660 안전 장치 퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸 442 kB
 기술 노트 안전 잠금장치가 있는 퀵 릴리스 650 kB

도면

안전 장치 퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 클램핑 스핀들, 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 색상장착 홀
모양
홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
CAD액세서리가격주문
K0660.106101군청색 RAL 5002386°67°160135019007201200  요청 시
K0660.108101군청색 RAL 5002386°67°200200028008301400  요청 시
K0660.106100검회색 RAL 7021386°67°160135019007201200  요청 시
K0660.108100검회색 RAL 7021386°67°200200028008301400  요청 시
K0660.106103신호등 빨강 RAL 3020386°67°160135019007201200  요청 시
K0660.108103신호등 빨강 RAL 3020386°67°200200028008301400  요청 시
주문 번호구성품 색상MA

A1A2BB1B2B3B4B5B6CDHH1LL1CAD액세서리가격주문
K0660.106101군청색 RAL 5002M6x3526396,5283917,512,5232,553,425,45,563,759,6193,360,5  요청 시
K0660.108101군청색 RAL 5002M8x452644931452116242,551,132,26,273,970,1230,474,9  요청 시
K0660.106100검회색 RAL 7021M6x3526396,5283917,512,5232,553,425,45,563,759,6193,360,5  요청 시
K0660.108100검회색 RAL 7021M8x452644931452116242,551,132,26,273,970,1230,474,9  요청 시
K0660.106103신호등 빨강 RAL 3020M6x3526396,5283917,512,5232,553,425,45,563,759,6193,360,5  요청 시
K0660.108103신호등 빨강 RAL 3020M8x452644931452116242,551,132,26,273,970,1230,474,9  요청 시