제품 그룹

퀵 클램프

뒤로
퀵 클램프
퀵 클램프는 워크피스 잡기 및 클램핑에 사용됩니다. 이 부품은 조립 장치 및 손잡이 장치로 사용됩니다. 제품은 조립 기술, 클램핑 기술, 공구 제작 및 고정 장치 제작용으로 설계되었습니다.

일반적으로 HEINRICH KIPP WERK사의 토글 클램프는 세 가지의 다양한 설계 형태에 따라 다음과 같이 구분할 수 있습니다.

- 수평 토글 클램프
- 수직 토글 클램프
- 푸시 풀 클램프
퀵 패스너, 공작물을 고정하고 잠그는 데 사용

토글 클램프 - 작동 방식

KIPP 퀵 클램프는 손잡이의 인체공학적 형태로 잘 알려져 있으며, 이를 통해 쉽게 다루고 조작할 수 있습니다. 이 제품은 원핸드 잠금장치가 손잡이에 통합된 최초의 퀵 클램프입니다. 각종 스탬프 굴곡 부품이 하나의 기능 모듈을 구성합니다. 토글 레버의 원리로 워크피스의 클램핑이 실행됩니다.
퀵 패스너, 고정하고 잠그는 데 사용

토글 클램프 - 버전

KIPP 토글 클램프는 수평 발 버전과 수직 발 버전으로 제공됩니다. 그래서 클램프는 각 버전의 조립 요건에 따라 쉽게 고정할 수 있습니다. 클램핑 스핀들은 상황에 따라 수동으로 조정할 수도 있습니다. KIPP사에는 스틸 및 스테인레스 스틸 버전의 퀵 클램프가 있습니다.

KIPP 퀵 클램프는 고품질로서 견고하여 기계 공학 분야 내 사용에 매우 적합합니다. - KIPP사와 함께라면 확실합니다.