제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명정보:상품에 해당하는 적합한 액세서리를 보실 수 있습니다.

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호품목 명칭

CAD액세서리가격주문
K0106.03보호 캡, 내유성, 타입:B 베벨 절단, D=15 용 M06, 네오프렌 검정 요청 시
K0098.02앵글 브라켓, A1=43, B1=36,5, 스틸 요청 시
K0383.10650볼 스크류 헤드 없음, 타입:A 스틸 볼, M06, L=50,8, 단강, 구성 요소:롤러 베어링 스틸 요청 시
K0383.10660볼 스크류 헤드 없음, 타입:A 스틸 볼, M06, L=60,8, 단강, 구성 요소:롤러 베어링 스틸 요청 시
K0383.20650볼 스크류 헤드 없음, 타입:B 스틸 볼, M06, L=50,1, 단강, 구성 요소:롤러 베어링 스틸 요청 시
K0383.20660볼 스크류 헤드 없음, 타입:B 스틸 볼, M06, L=60,1, 단강, 구성 요소:롤러 베어링 스틸 요청 시
K0389.06X415프레스-온-볼트 M06X41,5, SW=3, 스틸 10.9 검정 산화 마무리, 구성 요소:황동 요청 시
K0389.06X515프레스-온-볼트 M06X51,5, SW=3, 스틸 10.9 검정 산화 마무리, 구성 요소:황동 요청 시
K0389.06X615프레스-온-볼트 M06X61,5, SW=3, 스틸 10.9 검정 산화 마무리, 구성 요소:황동 요청 시
K0389.106X413프레스-온-볼트 M06X41,3, SW=3, 스틸 10.9 검정 산화 마무리, 구성 요소:POM 요청 시
K0389.106X513프레스-온-볼트 M06X51,3, SW=3, 스틸 10.9 검정 산화 마무리, 구성 요소:POM 요청 시
K0389.106X613프레스-온-볼트 M06X61,3, SW=3, 스틸 10.9 검정 산화 마무리, 구성 요소:POM 요청 시
K0390.06X30스레드 핀 스러스트 포인트 있음 유사형 DIN6332 D1=M06X24, L1=30, 스틸 요청 시
K0390.06X35스레드 핀 스러스트 포인트 있음 유사형 DIN6332 D1=M06X29, L1=35, 스틸 요청 시
K0390.06X40스레드 핀 스러스트 포인트 있음 유사형 DIN6332 D1=M06X34, L1=40, 스틸 요청 시
K0390.06X50스레드 핀 스러스트 포인트 있음 유사형 DIN6332 D1=M06X44, L1=50, 스틸 요청 시
K0391.06X30스레드 핀 볼 스러스트 포인트 있음 D1=M06X24,5, L1=30, 스틸 SW=3  요청 시
K0391.06X35스레드 핀 볼 스러스트 포인트 있음 D1=M06X29,5, L1=35, 스틸 SW=3  요청 시
K0391.06X40스레드 핀 볼 스러스트 포인트 있음 D1=M06X34,5, L1=40, 스틸 SW=3  요청 시
K0391.06X50스레드 핀 볼 스러스트 포인트 있음 D1=M06X44,5, L1=50, 스틸 SW=3  요청 시
K0392.06압력 버튼 D1=12, 타입:S, 스틸, 구성 요소:스틸 요청 시
K0393.06압력 버튼 D1=15, 크기1, 타입:A, 스틸 요청 시
K0393.206압력 버튼 D1=15, 크기1, 타입:A, 폴리아미드 요청 시