제품 그룹
볼 압력 스크류, 헤드 무 구형
K0383

볼 압력 스크류, 헤드 무 구형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 나사 경도 최소 등급 10.9.
롤러 베어링 스틸 볼. 또는 POM.
표면 마무리:볼트: 검정색.
볼, 경화 및 광택처리 또는 POM.
정보:볼 압력 스크류는 깨끗하고 폴리싱된 면이 요구될
때 사용 가능합니다.
긴 타입은 접합하기 편한 타입이며 외부에서
기계적으로 고정하기 편한 구성입니다.
도면 설명:
타입 A: 스틸 볼
타입 D: POM 소재 볼
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0383 볼 압력 스크류, 헤드 무 구형 237 kB
 경도 등급 182 kB

도면

볼 압력 스크류, 헤드 무 구형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 재질DL볼-ØSW부하
max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0383.1046A롤러 베어링 스틸M462,523,5 요청 시
K0383.1048A롤러 베어링 스틸M482,523,5 요청 시
K0383.10410A롤러 베어링 스틸M4102,523,5 요청 시
K0383.10412A롤러 베어링 스틸M4122,523,5 요청 시
K0383.10416A롤러 베어링 스틸M4162,523,5 요청 시
K0383.10420A롤러 베어링 스틸M4202,523,5 요청 시
K0383.10425A롤러 베어링 스틸M4252,523,5 요청 시
K0383.10430A롤러 베어링 스틸M4302,523,5 요청 시
K0383.10435A롤러 베어링 스틸M4352,523,5 요청 시
K0383.10440A롤러 베어링 스틸M4402,523,5 요청 시
K0383.1058A롤러 베어링 스틸M5832,54,5 요청 시
K0383.10510A롤러 베어링 스틸M51032,54,5 요청 시
K0383.10512A롤러 베어링 스틸M51232,54,5 요청 시
K0383.10516A롤러 베어링 스틸M51632,54,5 요청 시
K0383.10520A롤러 베어링 스틸M52032,54,5 요청 시
K0383.10525A롤러 베어링 스틸M52532,54,5 요청 시
K0383.10530A롤러 베어링 스틸M53032,54,5 요청 시
K0383.10535A롤러 베어링 스틸M53532,54,5 요청 시
K0383.10540A롤러 베어링 스틸M54032,54,5 요청 시
K0383.10550A롤러 베어링 스틸M55032,54,5 요청 시
K0383.1068A롤러 베어링 스틸M68,8439 요청 시
K0383.10610A롤러 베어링 스틸M610,8439 요청 시
K0383.10612A롤러 베어링 스틸M612,8439 요청 시
K0383.10616A롤러 베어링 스틸M616,8439 요청 시
K0383.10620A롤러 베어링 스틸M620,8439 요청 시
K0383.10625A롤러 베어링 스틸M625,8439 요청 시
K0383.10630A롤러 베어링 스틸M630,8439 요청 시
K0383.10635A롤러 베어링 스틸M635,8439 요청 시
K0383.10640A롤러 베어링 스틸M640,8439 요청 시
K0383.10650A롤러 베어링 스틸M650,8439 요청 시
K0383.10660A롤러 베어링 스틸M660,8439 요청 시
K0383.10680A롤러 베어링 스틸M680,8439 요청 시
K0383.10810A롤러 베어링 스틸M811,25,5410 요청 시
K0383.10812A롤러 베어링 스틸M813,25,5410 요청 시
K0383.10816A롤러 베어링 스틸M817,25,5415 요청 시
K0383.10820A롤러 베어링 스틸M821,25,5415 요청 시
K0383.10825A롤러 베어링 스틸M826,25,5415 요청 시
K0383.10830A롤러 베어링 스틸M831,25,5415 요청 시
K0383.10835A롤러 베어링 스틸M836,25,5415 요청 시
K0383.10840A롤러 베어링 스틸M841,25,5415 요청 시
K0383.10850A롤러 베어링 스틸M851,25,5415 요청 시
K0383.10860A롤러 베어링 스틸M861,25,5415 요청 시
K0383.10880A롤러 베어링 스틸M881,25,5415 요청 시
K0383.11012A롤러 베어링 스틸M1013,77520 요청 시
K0383.11016A롤러 베어링 스틸M1017,77520 요청 시
K0383.11020A롤러 베어링 스틸M1021,77520 요청 시
K0383.11025A롤러 베어링 스틸M1026,77520 요청 시
K0383.11030A롤러 베어링 스틸M1031,77520 요청 시
K0383.11035A롤러 베어링 스틸M1036,77520 요청 시
K0383.11040A롤러 베어링 스틸M1041,77520 요청 시
K0383.11050A롤러 베어링 스틸M1051,77520 요청 시
K0383.11060A롤러 베어링 스틸M1061,77520 요청 시
K0383.11216A롤러 베어링 스틸M12188,5630 요청 시
K0383.11220A롤러 베어링 스틸M12228,5630 요청 시
K0383.11225A롤러 베어링 스틸M12278,5630 요청 시
K0383.11230A롤러 베어링 스틸M12328,5630 요청 시
K0383.11232A롤러 베어링 스틸M12348,5630 요청 시
K0383.11235A롤러 베어링 스틸M12378,5630 요청 시
K0383.11240A롤러 베어링 스틸M12428,5630 요청 시
K0383.11250A롤러 베어링 스틸M12528,5630 요청 시
K0383.11260A롤러 베어링 스틸M12628,5630 요청 시
K0383.11620A롤러 베어링 스틸M1623,312860 요청 시
K0383.11625A롤러 베어링 스틸M1628,312860 요청 시
K0383.11630A롤러 베어링 스틸M1633,312860 요청 시
K0383.11635A롤러 베어링 스틸M1638,312860 요청 시
K0383.11640A롤러 베어링 스틸M1643,312860 요청 시
K0383.11650A롤러 베어링 스틸M1653,312860 요청 시
K0383.11660A롤러 베어링 스틸M1663,312860 요청 시
K0383.12030A롤러 베어링 스틸M2034,2151090 요청 시
K0383.12035A롤러 베어링 스틸M2039,2151090 요청 시
K0383.12040A롤러 베어링 스틸M2044,2151090 요청 시
K0383.12050A롤러 베어링 스틸M2054,2151090 요청 시
K0383.12060A롤러 베어링 스틸M2064,2151090 요청 시
K0383.12435A롤러 베어링 스틸M2439,71812120 요청 시
K0383.12440A롤러 베어링 스틸M2444,71812120 요청 시
K0383.12450A롤러 베어링 스틸M2454,71812120 요청 시
K0383.12460A롤러 베어링 스틸M2464,71812120 요청 시
K0383.12480A롤러 베어링 스틸M2484,71812120 요청 시
K0383.3046D폴리 아세탈M462,520,3 요청 시
K0383.3048D폴리 아세탈M482,520,3 요청 시
K0383.30410D폴리 아세탈M4102,520,3 요청 시
K0383.30412D폴리 아세탈M4122,520,3 요청 시
K0383.30416D폴리 아세탈M4162,520,3 요청 시
K0383.30420D폴리 아세탈M4202,520,3 요청 시
K0383.30425D폴리 아세탈M4252,520,3 요청 시
K0383.30430D폴리 아세탈M4302,520,3 요청 시
K0383.30435D폴리 아세탈M4352,520,3 요청 시
K0383.3058D폴리 아세탈M5832,50,5 요청 시
K0383.30510D폴리 아세탈M51032,50,5 요청 시
K0383.30512D폴리 아세탈M51232,50,5 요청 시
K0383.30516D폴리 아세탈M51632,50,5 요청 시
K0383.30520D폴리 아세탈M52032,50,5 요청 시
K0383.30525D폴리 아세탈M52532,50,5 요청 시
K0383.30530D폴리 아세탈M53032,50,5 요청 시
K0383.30535D폴리 아세탈M53532,50,5 요청 시
K0383.30540D폴리 아세탈M54032,50,5 요청 시
K0383.3068D폴리 아세탈M68,8430,9 요청 시
K0383.30610D폴리 아세탈M610,8430,9 요청 시
K0383.30612D폴리 아세탈M612,8430,9 요청 시
K0383.30616D폴리 아세탈M616,8430,9 요청 시
K0383.30620D폴리 아세탈M620,8430,9 요청 시
K0383.30625D폴리 아세탈M625,8430,9 요청 시
K0383.30630D폴리 아세탈M630,8430,9 요청 시
K0383.30635D폴리 아세탈M635,8430,9 요청 시
K0383.30640D폴리 아세탈M640,8430,9 요청 시
K0383.30810D폴리 아세탈M811,25,541,5 요청 시
K0383.30812D폴리 아세탈M813,25,541,5 요청 시
K0383.30816D폴리 아세탈M817,25,541,5 요청 시
K0383.30820D폴리 아세탈M821,25,541,5 요청 시
K0383.30825D폴리 아세탈M826,25,541,5 요청 시
K0383.30830D폴리 아세탈M831,25,541,5 요청 시
K0383.30835D폴리 아세탈M836,25,541,5 요청 시
K0383.30840D폴리 아세탈M841,25,541,5 요청 시
K0383.31012D폴리 아세탈M1013,7752 요청 시
K0383.31016D폴리 아세탈M1017,7752 요청 시
K0383.31020D폴리 아세탈M1021,7752 요청 시
K0383.31025D폴리 아세탈M1026,7752 요청 시
K0383.31030D폴리 아세탈M1031,7752 요청 시
K0383.31035D폴리 아세탈M1036,7752 요청 시
K0383.31040D폴리 아세탈M1041,7752 요청 시
K0383.31216D폴리 아세탈M12188,563 요청 시
K0383.31220D폴리 아세탈M12228,563 요청 시
K0383.31225D폴리 아세탈M12278,563 요청 시
K0383.31230D폴리 아세탈M12328,563 요청 시
K0383.31235D폴리 아세탈M12378,563 요청 시
K0383.31240D폴리 아세탈M12428,563 요청 시