제품 그룹
푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 고정력 3150N까지, 타입 B
K2282_B

푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 고정력 3150N까지, 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.표면 마무리:스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
정보:래치 레버는 닫힘 및 열림 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력과 장력으로도 사용할 수 있습니다.

타입 C, 높은 비틀림력을 위한 정사각형 푸시 로드가 있음.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2282_B 푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 고정력 3150N까지, 타입 B 195 kB

도면

푸시 풀 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 고정력 3150N까지, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질A

A1A2A3BB1B5C1DD1H스트로크
S
LL1M그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
클램핑력
F1
N
홀딩력
F2
N
CAD액세서리가격주문
K2282.031502B스틸41,3109,534,915,941,355,64,817,57,112,683,341,3153,243,7M8x50180°10018003150 요청 시