제품 그룹
퀵 액팅 클램프 스틸 검정색, 수평 풋 및 조절 가능한 수직형 클램핑 스핀들 포함, B형, 중간형
K2066_B

퀵 액팅 클램프 스틸 검정색, 수평 풋 및 조절 가능한 수직형 클램핑 스핀들 포함, B형, 중간형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:검은색 토글 클램프는 광학 측정 기술을 위해 특별히 적용됩니다. 검은색 표면은 측정 및 사진 촬영 시 반사를 방지합니다.재질:스틸.표면 마무리:스틸 검정 산화.
플라스틱 그립, 내유성.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2066_B 퀵 액팅 클램프 스틸 검정색, 수평 풋 및 조절 가능한 수직형 클램핑 스핀들 포함, B형, 중간형 188 kB
 기술 정보 검은색 토글 클램프 553 kB

도면

퀵 액팅 클램프 스틸 검정색, 수평 풋 및 조절 가능한 수직형 클램핑 스핀들 포함, B형, 중간형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입A

A1BB1B2B3B5CC1DH홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
손 힘
FH
N
LL1L2CAD액세서리가격주문
K2066.001600B12,72726,837,812,26,2323115,212512001600100704324,9 요청 시
주문 번호M클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
그립의
개구 각도
홀딩암의 개구
각도
CAD액세서리가격주문
K2066.001600M6x50800100075°95° 요청 시