제품 그룹
나사 연결부 포함 커넥터, D형
K1482_D

나사 연결부 포함 커넥터, D형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:TPU 하우징
PUR 케이블 피복.
황동 널링 너트.
구리 접점.
표면 마무리:주석 도금 널링 너트.
도금 접점.
폴 개수: 5 핀
A 코딩.
차폐형.
정보:나사 연결부 포함 커넥터. 케이블에 오버몰딩된 커넥터.
PVC, 실리콘, 무할로겐 케이블.
케이블 트랙용 적합.
힘 센서 K1463 포함 토글 클램프용 액세서리.
기술 데이터:

단면: 5 x 0.34 mm2
전압: U 최대 60 V
전류: I 최대 4 A
절연 저항: > 1GΩ

메이팅 주기 횟수: 최대 100
오염도: 3
보호 등급: IP67

이용:케이블 및 나사 연결부 포함 커넥터는 센서 및 액추에이터 연결 케이블로 사용됩니다.
케이블을 차폐하면 외부 간섭으로부터 보호되며 신호 전송 오류를 방지합니다.
온도 범위:고정: -50 °C ~ +80 °C
이동: -25 °C ~ +80 °C
케이블 트랙: -25 °C ~ +80 °C
도면 설명:
2) 커넥터

1 = 갈색(BN)
2 = 백색(WH)
3 = 청색(BU)
4 = 흑색(BK)
5 = 회색(GY)
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1482_D 나사 연결부 포함 커넥터, D형 329 kB

도면

나사 연결부 포함 커넥터, D형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입B2D2

D3G2H2L2P도선 단면 도선 x 수CAD액세서리가격주문