제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명정보:상품에 해당하는 적합한 액세서리를 보실 수 있습니다.

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호품목 명칭

CAD액세서리가격주문
K0106.05보호 캡, 내유성, 타입:B 베벨 절단, D=26 용 M12, 네오프렌 검정 요청 시
K0389.12X525프레스-온-볼트 M12X52,5, SW=6, 스틸 10.9 검정 산화 마무리, 구성 요소:황동 요청 시
K0389.12X625프레스-온-볼트 M12X62,5, SW=6, 스틸 10.9 검정 산화 마무리, 구성 요소:황동 요청 시
K0389.12X825프레스-온-볼트 M12X82,5, SW=6, 스틸 10.9 검정 산화 마무리, 구성 요소:황동 요청 시
K0389.112X521프레스-온-볼트 M12X52,1, SW=6, 스틸 10.9 검정 산화 마무리, 구성 요소:POM 요청 시
K0389.112X621프레스-온-볼트 M12X62,1, SW=6, 스틸 10.9 검정 산화 마무리, 구성 요소:POM 요청 시
K0389.112X821프레스-온-볼트 M12X82,1, SW=6, 스틸 10.9 검정 산화 마무리, 구성 요소:POM 요청 시
K0390.12X60스레드 핀 스러스트 포인트 있음 유사형 DIN6332 D1=M12X50, L1=60, 스틸 요청 시
K0390.12X65스레드 핀 스러스트 포인트 있음 유사형 DIN6332 D1=M12X55, L1=65, 스틸 요청 시
K0390.12X70스레드 핀 스러스트 포인트 있음 유사형 DIN6332 D1=M12X60, L1=70, 스틸 요청 시
K0390.12X80스레드 핀 스러스트 포인트 있음 유사형 DIN6332 D1=M12X70, L1=80, 스틸 요청 시
K0390.12X100스레드 핀 스러스트 포인트 있음 유사형 DIN6332 D1=M12X90, L1=100, 스틸 요청 시
K0391.12X60스레드 핀 볼 스러스트 포인트 있음 D1=M12X50,2, L1=60, 스틸 SW=6  요청 시
K0391.12X65스레드 핀 볼 스러스트 포인트 있음 D1=M12X55,2, L1=65, 스틸 SW=6  요청 시
K0391.12X70스레드 핀 볼 스러스트 포인트 있음 D1=M12X60,2, L1=70, 스틸 SW=6  요청 시
K0391.12X80스레드 핀 볼 스러스트 포인트 있음 D1=M12X70,2, L1=80, 스틸 SW=6  요청 시
K0392.12압력 버튼 D1=25, 타입:S, 스틸, 구성 요소:스틸 요청 시
K0393.12압력 버튼 D1=25, 크기4, 타입:A, 스틸 요청 시
K0393.212압력 버튼 D1=25, 크기4, 타입:C, 폴리아미드 요청 시