제품 그룹
퀵 클램프 수평형 수평발, 고정형 클램핑 스핀들
K0075

퀵 클램프 수평형 수평발, 고정형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
플라스틱 그립, 내유성
정보:클램핑 스핀들은 네오프렌 압력 패드와
함께 공급되어 집니다.
액세서리:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0075 퀵 클램프 수평형 수평발, 고정형 클램핑 스핀들 239 kB
 기술 정보 퀵 액팅 클램프 검정색 623 kB

도면

퀵 클램프 수평형 수평발, 고정형 클램핑 스핀들

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호홀딩암의 개구
각도
그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
클램핑력
F3
N
AA1A2BB1B2B4CC1DHLL1M주문 번호.
앵글 브래킷
CAD액세서리가격주문
K0075.007590°75°8075032013,5255,716,82716-199,55,23810824,5M5x35K0098.02  요청 시
K0075.015090°80°1401500650263862840202225145,55315538M6x50K0098.04  요청 시