제품 그룹
퀵 클램프 수직형 앵글풋, 고정형 클램핑 스핀들
K0063

퀵 클램프 수직형 앵글풋, 고정형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
플라스틱 그립, 내유성
정보:고정암과 핸들의 오픈 각도는 새로운 위치를 정하거나 또는 스톱 핀을 분리하여 작게 또는 크게 할 수 있습니다.

K0063.0100과 K0063.0200의 버전에는 네오프렌 압력 패드가 함께 공급됩니다.
액세서리:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
도면 설명:
1) 위치 1
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0063 퀵 클램프 수직형 앵글풋, 고정형 클램핑 스핀들 179 kB
 기술 정보 퀵 액팅 클램프 검정색 623 kB

도면

퀵 클램프 수직형 앵글풋, 고정형 클램핑 스핀들

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호핀 위치1
홀딩암의
개구 각도
스토퍼 없음
홀딩암의
개구 각도
핀 위치1
그립의
개구 각도
개구 각도
그립
스토퍼 없음
AA1A2A3BB1CC1DHLL1L2M손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
클램핑력
F3
N
CAD액세서리가격주문
K0063.010080°190°60°100°14297-17,528449,54,81226624,536M5x3580850650  요청 시
K0063.0200105°175°70°95°19358-25416412,75,5170772744M6x5010016001150  요청 시
K0063.0300105°160°65°90°355181635518121,56,82351165851M8x6013030001150  요청 시