제품 그룹
퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
K0058

퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성
정보:고정암과 핸들의 오픈 각도는 새로운
위치를 정하거나 또는 스토퍼 핀을
분리하여 작게 또는 크게 할 수 있음.

K0058.0075, K0058.0100, K0058.0150
버전은 네오프렌 압력 패드를 공급함.

K0058.0075N, K0058.0150N, K0058.0250N
버전은 스테인레스 스틸 고정 앵글을
공급 안 함.
액세서리:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
도면 설명:
1) 스토퍼 핀 위치 1
2) 스토퍼 핀 위치 2
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0058 퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들 329 kB
 기술 정보 퀵 액팅 클램프 검정색 623 kB

도면

퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들
퀵 클램프 수직형 수평발 및 조절형 클램핑 스핀들

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호핀 위치1
홀딩암의
개구 각도
핀 위치2
홀딩암의
개구 각도
스토퍼 없음
홀딩암의
개구 각도
핀 위치1
그립의
개구 각도
핀 위치2
그립의
개구 각도
개구 각도
그립
스토퍼 없음
본체 재질AA1A2A3BB1B3B4CC1DHLL1M손 힘
FH
N
홀딩력
F1
N
홀딩력
F2
N
클램핑력
F3
N
클램핑력
F4
N
주문 번호.
앵글 브래킷
CAD액세서리가격주문
K0058.0075130°-160°90°-100°스틸16255-24345,5-1694,4945732M5x35807001100500750K0098.02  요청 시
K0058.010095°-185°65°-105°스틸162961424345,517,5229,54,8986738M5x35807001000500800-  요청 시
K0058.015095°-185°75°-110°스틸12,7277-27386,4-23115,11217043M6x50120135016508001050K0098.02  요청 시
K0058.0200105°-175°70°-95°스틸1935812,727426,3253012,75,51357944M6x50100100022009501350-  요청 시
K0058.025095°125°160°70°85°100°스틸19358-32478,8-3217,57,117511075M8x60190100028009001700K0098.04  요청 시
K0058.0300105°-160°65°-90°스틸254391934,5538,8-34198186143100M8x60130200037009001850-  요청 시
K0058.035090°120°180°70°80°110°스틸32509-456410,6-43228,322014595M10x802302200450014003000K0098.06  요청 시
K0058.045090°125°180°70°85°110°스틸325310-456412,7-51258,7228177124M12x1002603200700014003000K0098.06  요청 시
K0058.055090°120°180°65°80°110°스틸517612,5-709516,5-843212,3312232156M16x1502903000800018003900-  요청 시
K0058.0075N130°-160°90°-100°스테인레스 스틸16255-24345,5-1694,4945732M5x35807001100500750-  요청 시
K0058.0150N95°-185°75°-110°스테인레스 스틸12,7277-27386,4-23115,11217043M6x50120135016508001050-  요청 시
K0058.0250N95°125°160°70°85°100°스테인레스 스틸19358-32478,8-3217,57,117511075M8x60190100028009001700-  요청 시