제품 그룹
푸시 풀 클램프, 스틸, 중형 버전, 용접 가능
고정력 22250N까지
K2288

푸시 풀 클램프, 스틸, 중형 버전, 용접 가능 고정력 22250N까지

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금 처리.정보:타입 A: 래치 레버는 닫힘 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력으로만 사용할 수 있습니다.타입 B: 래치 레버는 닫힘 및 열림 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력과 장력으로도 사용할 수 있습니다.
조립:용접 또는 고객이 개별 맞춤형으로 적용한 보어 홀을 통해 고정합니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2288 푸시 풀 클램프, 스틸, 중형 버전, 용접 가능 고정력 22250N까지 356 kB

도면 (전체 요약)

푸시 풀 클램프, 스틸, 중형 버전, 용접 가능
고정력 22250N까지

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입A1B1B5C1D

D1D2HH1스트로크
S
LL1L2M그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
클램핑력
F1
N
홀딩력
F2
N
CAD액세서리가격주문
K2288.0111501A50,869,883021,718,6357915043,8148,846,825,4M12x5091°120380011150 요청 시
K2288.0222501A709011,14027,2254587150551986538,1M16X5088°140450022250 요청 시
K2288.0111502B50,869,883021,718,6357915059,52126225,4M12x50183°120380011150 요청 시
K2288.0222502B709011,14027,225458715077,827278,438,1M16X50183°140450022250 요청 시