제품 그룹
푸시 풀 클램프, 스틸, 수평형
고정력 3000N까지
K2287

푸시 풀 클램프, 스틸, 수평형 고정력 3000N까지

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금
플라스틱 그립, 내유성
정보:래치 레버는 닫힘 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력으로만 사용할 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2287 푸시 풀 클램프, 스틸, 수평형 고정력 3000N까지 376 kB

도면 (전체 요약)

푸시 풀 클램프, 스틸, 수평형
고정력 3000N까지
푸시 풀 클램프, 스틸, 수평형
고정력 3000N까지

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입A

A1A2BB1B5C1DD1H스트로크
S
LL1L2L3L4L5L6L7SWM그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
클램핑력
F1
N
홀딩력
F2
N
CAD액세서리가격주문
K2287.00500A24451328412155,28231072,127,11912,5128,5----M5x1566°40400500 요청 시
K2287.01600B4070155172321,56,310,9501214676-25,12202443517M1045°5012001600 요청 시
K2287.03000C40578,540563438,515,955,52810346369306----M8x3072°6015003000 요청 시