- 스프링 플런저
- K0309
스프링 플런저 슬롯, 볼, 스틸
- K0310
스프링 플런저 슬롯, 볼, 스테인레스 스틸
- K0311
스프링 플런저 슬롯, 볼, POM
- K0312
스프링 플런저 슬롯, 볼, 스테인레스 스틸
- K0609
스프링 플런저 슬롯, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸
- K0313
슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸
- K0314
슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스테인레스 스틸
- K0656
스프링 플런저 최종 위치 센서 있음
- K2281
스프링 플런저, 상태 센서 있음, 스테인리스 스틸
- K0315
스프링 플런저 육각 소켓, 볼, 스틸
- K0316
스프링 플런저 육각 소켓, 볼, 스테인레스 스틸
- K0610
스프링 플런저 육각 소켓, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸
- K0657
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 긴 타입
- K0317
설치 렌치
- K0317
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸
- K1370
육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸
- K0318
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 POM, 스틸
- K1372
육각 소켓 및 납작한 POM 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸
- K0319
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸
- K1379
육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸
- K0320
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 POM, 스테인레스 스틸
- K1381
육각 소켓 및 납작한 POM 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸
- K0321
슬롯 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K0322
슬롯 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
- K0323
슬롯 및 압력 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K0324
슬롯 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
- K0325
육각 소켓 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K0326
육각 소켓 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
- K0327
육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K1371
육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 장치
- K0328
POM으로 제작된 육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K1373
POM으로 제작된 육각 소켓 및 납작한 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K0329
육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
- K1380
육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸, 나사 잠금 장치
- K0330
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저, POM, 스테인레스 스틸, 나사 잠금 장치
- K1382
육각 소켓 및 납작한 POM 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸, 나사 잠금 장치
- K0331
스프링 플런저, 헤드와 압축 핀, 스틸
- K0332
로케이터
- K0333
스프링 플런저 광택 버전, 스테인레스 스틸
- K0333
스프링 압력 피스 광택 사양, 확장, 스테인레스 스틸
- K0334
스프링 플런저 광택 버전, 플라스틱
- K1171
스프링 플런저, 광택 버전, 셀프 클램핑, 플라스틱
- K0582
스프링 플런저 링 고정
- K0335
스프링 플런저 광택 버전 플랜지 무, 스테인레스 스틸
- K0336
스프링 플런저, 헤드와 볼, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0337
스프링 플런저 광택 버전, 이중면
- K1172
스프링 플런저, 광택 버전
- K1277
스프링 슬리브
- K0583
더블 볼 래치 볼트
- K1294
볼 래치 볼트
- K1294
볼 래치 볼트용 스페이서
- K1294
볼 래치 볼트 앵글 브래킷
- K1295
자기 잠금장치
- K1295
자기 잠금장치 앵글 브래킷
- K0368
스프링 측면 플런저, 알루미늄 슬리브와 플라스틱 또는 스틸 압축 핀
- K0369
측면 플런저용 편심 조립 툴
- K0369
설치 도구 위한 스프링 측면 플런저
- K1733
스프링 측면 플런저, 플라스틱 스프링 있음
- K1733
조립 툴, 플라스틱 스프링이 있는 스프링 측면 플러저용
- K1292
센터링 보어가 있는 편심 마운트 부싱
- K0370
스프링 측면 플런저 압력 볼트 무
- K0371
스프링 측면 플런저 나사 슬리브
- K0371
설치 도구 위한 스프링 측면 플런저 나사 슬리브
- K0372
스프링 측면 플런저 나사 슬리브 유, 압력 볼트 무
- K0373
스프링 트랙션
- K0977
스프링 잠금장치 및 플런저 비틀림 방지 장치 포함
- K0374
스프링 측면 플런저, 스틸, 플라스틱, 스틸 또는 스테인리스 스틸 볼
- 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
HEINRICH KIPP WERK는 다양한 작동 부품의 광범위한 제품군에 스프링 플런저 역시 갖추고 있습니다. 이 제품은 단순한 클램핑 작업 및 고정 작업에 사용됩니다. KIPP에는 볼이 있는 스프링 플런저, 압축 핀이 있는 스프링 플런저 및 스프링 측면 플런저가 있습니다. KIPP은 매우 다양한 사양의 스프링 플런저를 제공합니다. 이들은 무엇보다 재료, 크기, 색상 및 적용 분야로 구분됩니다. |
|
|
가능한 한 가장 넓은 사용 범위를 보장하기 위해 스프링 플런저는 다양한 재질로 제공됩니다. 많은 모델에서 전체 스프링 플런저 동일한 재료로 제조되지는 않지만 슬리브와 볼 또는 핀은 서로 다른 재료로 제조된 다는 점에 유의하십시오. 다양한 재료의 조합을 통해 다양한 모델이 매우 다양하기 때문에 각 용도에 맞는 제품을 선택할 수 있습니다. |
|
|
플라스틱 재질의 구성요소에는 제품이 매우 가볍고 저렴하다는 장점이 있습니다. 부식 방지라는 특성으로 인해 외부 영역 또는 분사수 또는 높은 습도와 접촉하는 장소에서 사용하기에 적합합니다. |
|
|
스틸 재질의 슬리브 또는 볼이 있는 스프링 플런저는 제품에 매우 큰 힘 또는 가혹한 조건이 작용되는 용도를 위해 고안되었습니다. 스틸로 제조되었기 때문에 구성요소는 매우 안정적이며 온도 저항 특성을 가집니다. 따라서 높은 온도 영역에서 사용하기에 전혀 문제가 없습니다. |
|
|
스테인레스 스틸 재질의 플레이트가 있는 스프링 플런저에는 슬리브와 볼의 부식 방지라는 장점이 있습니다. 또한 온도 저항 특성이 있으며 스틸 재질의 동급 모델에 비해 가볍습니다. 이로 인해 온도가 높은 영역 뿐 아니라 외부 영역에서도 문제없이 사용할 수 있습니다. |
|
|
KIPP에서는 세라믹 재질의 스프링 플런저의 볼만 제조됩니다. 이 제품은 온도 저항과 화학 물질 저항 특성이 매우 우수하다는 장점이 있습니다. 또한 마모가 적게 발생하여 사이클 속도가 높은 용도에 적합합니다. |
|
|
KIPP의 제품군에는 스프링 플런저 및 스프링 측면 플런저가 있습니다. 스프링 플런저는 주로 단순한 클램픽 작업과 고정 작업에 적합한 반면 스프링 측면 플런저는 워크피스 클램핑 작업에 사용됩니다. 스프링 플런저에는 볼 장착 모델과 압축 핀 장착 모델이 있습니다. 스프링 측면 플런저에는 적용도로 인해 압축 핀 장착 모델만 있습니다. 스프링 플런저는 KIPP에서 표준에 따라 제조되었기 때문에 M5, M6, M8, M10 또는 M12와 같은 일반적인 크기로 구매할 수 있습니다. |
|
|
간단하게 스프링 플런저 조립 - 체결 또는 압입됨
두 가지 모델 모두에 프레스인과 나사 조임 버전이 있습니다. 스프링 플런저에는 나사 잠금이 있는 버전이 있습니다. 이는 스러스트 패드가 저절로 풀리는 것을 방지하여 액체 스크루록과 동일한 기능을 합니다. 그러나 나사 잠금 장치는 저절로 풀리는 것을 방지하는 탄성적으로 변형 가능한 나일론 인서트가 있는 노치가 고정할 나사산에 있다는 점이 다릅니다. 조이는 방법에는 몇 가지 옵션이 있습니다. 기존의 슬릿 외에 육각 렌치를 수용할 수 있는 제품 역시 제공됩니다. 두 나사 모델에서는 스프링 플런저가 아래에서 구멍으로 체결됩니다. 블라인드 홀을 위해서는 자체적으로 생산된 모델이 있습니다. 이 모델은 특수 스패너를 사용하여 보어홀로 체결됩니다. |
|
|
향후의 용도에 따라 KIPP은 다양한 강도의 스프링력을 가진 스프링 플런저를 제공합니다. 향후 가공 시 어떤 힘이 공작물에 가해지는지에 따라 이에 상응하는 강도의 스프링력을 선택하는 것이 좋습니다. 각각의 강도는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다. |
|
|
|
서로 다른 재료가 매우 다양하게 조합되기 때문에 KIPP 스프링 플런저는 거의 모든 영역과 용도에 적합합니다. 가전 제품에서는 세탁기의 회전 제어 장치에 사용되는 반면 자동차 부문에서는 음료수 홀더 또는 조작 요소에서 사용됩니다.
산업 부문에서 스프링 플런저는 물체의 이젝트용 이젝터로도 사용됩니다. 스프링 측면 플런저는 워크피스를 간단하고 신속하게 고정하고 다시 풀 수 있기 때문에 머시닝 프로세스에 사용됩니다.
|
|
|
KIPP에서 스크류 또는 압인에 사용할 수 있는 다양한 스프링 플런저와 스프링 측면 플런저를 살펴보십시오. 독일에서 제조되어 품질을 신뢰할 수 제품을 지금 주문하십시오. 질문하실 내용이 있으실 때는 자격을 갖춘 저희 전문가에게 상당하실 수 있습니다. – 문의하여 주십시오! 종류가 다양함에도 올바른 제품이 없는 경우 저희는 귀하를 위해 맞춤형 특수 솔루션을 개발할 수 있습니다. |
|
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|