제품 그룹
스프링 잠금장치 및 플런저 비틀림 방지 장치 포함
K0977

스프링 잠금장치 및 플런저 비틀림 방지 장치 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:나사 슬리브, 아연 도금 및 청색 피막처리
나사 볼트, 케이스 경화 처리, 검정 산화 처리.
표준 스프링력, 강화된 스프링력.
정보:스프링 잠금장치 및 플런저(범용 플런저라고도 함)는 위치 고정 또는 각종 부품의 클램핑에 사용됩니다. 육각 형태를 통해 비틀리지 않도록 고정되어 있는 나사 볼트는 잠금장치 또는 플런저로 사용할 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0977 스프링 잠금장치 및 플런저 비틀림 방지 장치 포함 183 kB

도면 (전체 요약)

스프링 잠금장치 및 플런저 비틀림 방지 장치 포함

스프링 잠금장치 및 플런저, 비틀림 방지 장치 포함. I형

자세한 정보

도면

스프링 잠금장치 및 플런저, 비틀림 방지 장치 포함. I형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입스프링력DSWD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3T
min.
CAD액세서리가격주문
K0977.1112I스탠다드M12X1,58M45,56,7816386,122027,51,388 요청 시
K0977.1116I스탠다드M16x1,511M581025718,728381,310 요청 시
K0977.1120I스탠다드M20X1,514M61012,24014010,334472,712 요청 시
K0977.1212I강화M12X1,58M45,56,7820606,122027,51,388 요청 시
K0977.1216I강화M16x1,511M5810351038,728381,310 요청 시
K0977.1220I강화M20X1,514M61012,26017510,334472,712 요청 시

스프링 잠금장치 및 플런저, 비틀림 방지 장치 포함. H형

자세한 정보

도면

스프링 잠금장치 및 플런저, 비틀림 방지 장치 포함. H형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

스프링력DD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3RSWT
min.
CAD액세서리가격주문
K0977.2112H스탠다드M12X1,5M45,56,7816386,122027,51,385,588 요청 시
K0977.2116H스탠다드M16x1,5M581025718,728381,371110 요청 시
K0977.2120H스탠다드M20X1,5M61012,24014010,334472,791412 요청 시
K0977.2212H강화M12X1,5M45,56,7820606,122027,51,385,588 요청 시
K0977.2216H강화M16x1,5M5810351038,728381,371110 요청 시
K0977.2220H강화M20X1,5M61012,26017510,334472,791412 요청 시

스프링 잠금장치 및 플런저, 비틀림 방지 장치 포함. K형

자세한 정보

도면

스프링 잠금장치 및 플런저, 비틀림 방지 장치 포함. K형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입스프링력DSWD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3T
min.
CAD액세서리가격주문
K0977.3112K스탠다드M12X1,58M45,56,7816386,122027,51,388 요청 시
K0977.3116K스탠다드M16x1,511M581025718,728381,310 요청 시
K0977.3120K스탠다드M20X1,514M61012,24014010,334472,712 요청 시
K0977.3212K강화M12X1,58M45,56,7820606,122027,51,388 요청 시
K0977.3216K강화M16x1,511M5810351038,728381,310 요청 시
K0977.3220K강화M20X1,514M61012,26017510,334472,712 요청 시