제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:슬리브/스프링/볼 스테인레스 스틸.
O 링 NBR.
표면 마무리:슬리브 소재.
볼 경화, 소재.
O 링 검정색.
정보:부착 링이 있는 스프링 플런저는
"머리 위 위치"에 설치하거나 접근이 어려운
설치 장소에서의 사용에 적합함.

이는 손이나 손가락으로 직접 누르거나 또는
간단한 설치 보조 도구를 이용하여 해당
마운팅 홀로 누를 수 있음. O 링은 필요한
접착력을 제공하고 스프링 플런져는
"빠져 나오는 것"을 막아 줌.
편안하게 추가적인 보조 도구 도움 없이
다른 구성 부품들을 장착할 수 있음.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0582 스프링 플런저 링 고정 157 kB

도면

스프링 플런저 링 고정

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1D2D3D4HLL1L2L3L4시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0582.054,953454,10,8510,72,30,737요청 시
K0582.065,954565,11610,72,30,747요청 시
K0582.087,955686,11,571,51,23,71612요청 시
K0582.109,956,58108,11,8921,24,21,5612요청 시
K0582.1211,958101210,12,713,52,51,85,321020요청 시
K0582.1413,9510121412,13,5162,51,85,521525요청 시