제품 그룹
슬롯 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
K0321

슬롯 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:슬리브 스틸 경도 등급 5.8.
스틸 볼.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.

나사 잠금 나일론.
표면 마무리:검정 산화. 볼 경화.도면 설명:
L2 = 약 스레드 2회전
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0321 슬롯 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함 243 kB
 나사 잠금을 장착한 스프링 플런저 기술 안내 1,5 MB

도면 (전체 요약)

슬롯 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스틸, 표준 스프링력, 나사 잠금 장치

자세한 정보

도면

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스틸, 표준 스프링력, 나사 잠금 장치

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLL1N시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
약. Nm
풀림 토크
대략 Nm
CAD액세서리가격주문
K0321.03M31,50,4740,41,530,10,07요청 시
K0321.04M42,50,8950,64100,180,12요청 시
K0321.05M530,91260,86110,120,08요청 시
K0321.06M63,5114719130,430,21요청 시
K0321.08M851,51681,215301,090,37요청 시
K0321.10M10621991,620401,360,62요청 시
K0321.12M1282,52210230552,031,36요청 시
K0321.16M16103,524142,5651253,952,95요청 시

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스틸, 강화된 스프링력, 나사 잠금 장치

자세한 정보

도면

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스틸, 강화된 스프링력, 나사 잠금 장치

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLL1N시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
약. Nm
풀림 토크
대략 Nm
CAD액세서리가격주문
K0321.203M31,50,4740,4570,10,07요청 시
K0321.204M42,50,8950,612220,180,12요청 시
K0321.205M530,91260,819300,120,08요청 시
K0321.206M63,51147128400,430,21요청 시
K0321.208M851,51681,247731,090,37요청 시
K0321.210M10621991,6661001,360,62요청 시
K0321.212M1282,522102661202,031,36요청 시
K0321.216M16103,524142,5901803,952,95요청 시