제품 그룹
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 긴 타입
K0657

육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 긴 타입

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.
압축 핀, 스틸.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
표면 마무리:검정 검정 산화 마무리. 경화 압축 핀.정보:이 플런저는 공작물 구성에서 누름 핀과 탄성
멈춤 장치로 주로 사용됨.
도면 설명:
1) 그루브 스크류 접착
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0657 육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 긴 타입 289 kB

도면

육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 긴 타입
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 긴 타입

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1D2LL1HTT1NS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
주문 번호
조립 키
CAD액세서리가격주문
K0657.608X30M83,56,230106-1,41,22,5820K0317.908  요청 시
K0657.608X40M83,56,240208-1,41,22,51028K0317.908  요청 시
K0657.608X50M83,56,2503010-1,41,22,51238K0317.908  요청 시
K0657.608X60M83,56,2604015-1,41,22,51545K0317.908  요청 시
K0657.610X40M104840108-1,41,631230K0317.910  요청 시
K0657.610X50M1048502010-1,41,631646K0317.910  요청 시
K0657.610X60M1048603015-1,41,632055K0317.910  요청 시
K0657.610X80M1048805020-1,41,632565K0317.910  요청 시
K0657.612X50M1269,6502010-2242050K0317.912  요청 시
K0657.612X60M1269,6603015-2242576K0317.912  요청 시
K0657.612X80M1269,6805020-22435102K0317.912  요청 시
K0657.612X100M1269,61007025-22440102K0317.912  요청 시
K0657.616X60M167,513,4603012-2,52,553064K0317.916  요청 시
K0657.616X80M167,513,4805020-2,52,5530110K0317.916  요청 시
K0657.616X100M167,513,41007030-2,52,5530120K0317.916  요청 시
K0657.616X120M167,513,41209040-2,52,5520130K0317.916  요청 시