제품 그룹
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 POM, 스틸
K0318

육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 POM, 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.
압축 핀, POM.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
표면 마무리:검정 산화.도면 설명:
1) 그루브 스크류 접착
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0318 육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 POM, 스틸 308 kB

도면 (전체 요약)

육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 POM, 스틸
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 POM, 스틸

스프링 플런저, 육각 소켓과 POM 압축 핀, 표준 스프링력

자세한 정보

도면

스프링 플런저, 육각 소켓과 POM 압축 핀, 표준 스프링력

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLT1NS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
주문 번호
조립 키
CAD액세서리가격주문
K0318.03M311,51010,40,70,53K0317.903 요청 시
K0318.04M41,51,5150,60,61,3516K0317.904 요청 시
K0318.05M52,42,3180,80,81,5620K0317.905 요청 시
K0318.06M62,72,520112720K0317.906 요청 시
K0318.08M83,53221,41,22,5935K0317.908 요청 시
K0318.10M1043221,41,63935K0317.910 요청 시
K0318.12M1264282241255K0317.912 요청 시
K0318.16M167,55322,52,5545100K0317.916 요청 시

스프링 플런저, 육각 소켓과 POM 압축 핀, 낮은 스프링력

자세한 정보

도면

스프링 플런저, 육각 소켓과 POM 압축 핀, 낮은 스프링력

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLT1NS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
주문 번호
조립 키
CAD액세서리가격주문
K0318.104M41,51,5150,60,61,327K0317.904 요청 시
K0318.105M52,42,3180,80,81,5310K0317.905 요청 시
K0318.106M62,72,52011239K0317.906 요청 시
K0318.108M83,53221,41,22,5416K0317.908 요청 시
K0318.110M1043221,41,63416K0317.910 요청 시
K0318.112M126428224527K0317.912 요청 시
K0318.116M167,55322,52,552045K0317.916 요청 시