제품 그룹
스프링 플런저 광택 버전, 이중면
K0337

스프링 플런저 광택 버전, 이중면

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:황동 슬리브.
스테인레스 스틸 볼과 스프링.
표면 마무리:볼 경화, 소재.도면 설명:
1) 널드
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0337 스프링 플런저 광택 버전, 이중면 246 kB

도면

스프링 플런저 광택 버전, 이중면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1D2LH시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0337.0252,522,5560,651,52,8요청 시
K0337.0332,53,0580,82,56요청 시
K0337.04434,05100,937요청 시
K0337.05545,05121,248요청 시
K0337.06656,05161,6610요청 시
K0337.08868,05202812요청 시
K0337.1010810,05242,91016요청 시