제품 그룹
슬롯 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
K0324

슬롯 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

슬리브 1.4305.
볼 1.4034.
스프링 1.4310.

스레드 잠금 나일론.

표면 마무리:광택 처리. 경화 압축 핀.도면 설명:
L2 = 약 스레드 2회전
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0324 슬롯 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함 212 kB
 나사 잠금을 장착한 스프링 플런저 기술 안내 1,5 MB

도면 (전체 요약)

슬롯 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함

스프링 플런저, 슬롯과 압축 핀, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력, 나사 잠금 장치

자세한 정보

도면

스프링 플런저, 슬롯과 압축 핀, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력, 나사 잠금 장치

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLL1N시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
약. Nm
풀림 토크
대략 Nm
CAD액세서리가격주문
K0324.04M41,81,5950,66200,180,12요청 시
K0324.05M52,421260,86200,120,08요청 시
K0324.06M62,7214717200,440,21요청 시
K0324.08M8421681,215301,10,38요청 시
K0324.10M104,52,51991,620351,360,62요청 시
K0324.12M1263,52210230552,111,41요청 시
K0324.16M168,54,524142,5451003,953,05요청 시

스프링 플런저, 슬롯과 압축 핀, 스테인리스 스틸, 낮은 스프링력, 나사 잠금 장치

자세한 정보

도면

스프링 플런저, 슬롯과 압축 핀, 스테인리스 스틸, 낮은 스프링력, 나사 잠금 장치

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLL1N시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
약. Nm
풀림 토크
대략 Nm
CAD액세서리가격주문
K0324.104M41,81,5950,63100,180,12요청 시
K0324.105M52,421260,83100,120,08요청 시
K0324.106M62,7214714100,440,21요청 시
K0324.108M8421681,27151,10,38요청 시
K0324.110M104,52,51991,69161,360,62요청 시
K0324.112M1263,52210214262,111,41요청 시
K0324.116M168,54,524142,522503,953,05요청 시

스프링 플런저, 슬롯과 압축 핀, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력, 나사 잠금 장치

자세한 정보

도면

스프링 플런저, 슬롯과 압축 핀, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력, 나사 잠금 장치

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLL1N시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
약. Nm
풀림 토크
대략 Nm
CAD액세서리가격주문
K0324.205M52,421260,89250,120,08요청 시
K0324.206M62,72147111250,440,21요청 시
K0324.208M8421681,222431,10,38요청 시
K0324.210M104,52,51991,620541,360,62요청 시
K0324.212M1263,52210236942,111,41요청 시
K0324.216M168,54,524142,5601103,993,05요청 시