제품 그룹
스프링 플런저 육각 소켓, 볼, 스테인레스 스틸
K0316

스프링 플런저 육각 소켓, 볼, 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

슬리브 1.4305.
볼 1.4034.
스프링 1.4310.

표면 마무리:소재. 볼 경화.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0316 스프링 플런저 육각 소켓, 볼, 스테인레스 스틸 236 kB

도면 (전체 요약)

스프링 플런저 육각 소켓, 볼, 스테인레스 스틸

스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력

자세한 정보

도면

스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0316.03M31,50,491,51,53요청 시
K0316.04M42,50,8102410요청 시
K0316.05M530,9142,5611요청 시
K0316.06M63,51153913요청 시
K0316.08M851,51841530요청 시
K0316.10M10622352035요청 시
K0316.12M1282,52663055요청 시
K0316.16M16103,533865125요청 시
K0316.20M20124,5431080160 요청 시
K0316.24M24155,5481290180 요청 시

스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력

자세한 정보

도면

스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0316.203M31,50,491,557요청 시
K0316.204M42,50,81021222요청 시
K0316.205M530,9142,51930요청 시
K0316.206M63,511532840요청 시
K0316.208M851,51844773요청 시
K0316.210M106223566100요청 시
K0316.212M1282,526666120요청 시
K0316.216M16103,533890180요청 시
K0316.220M20124,54310115240 요청 시
K0316.224M24155,54812130270 요청 시

스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스테인리스 스틸, 긴 버전, 표준 스프링력

자세한 정보

도면

스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스테인리스 스틸, 긴 버전, 표준 스프링력

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0316.404M42,50,8162410요청 시
K0316.405M530,9202,5611요청 시
K0316.406M63,51253913요청 시
K0316.408M851,53041530요청 시
K0316.410M10623552035요청 시
K0316.412M1282,54063055요청 시
K0316.416M16103,545865125요청 시