제품 그룹
패스너
스프링 클립
K2356

패스너 스프링 클립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:아연 도금, 후막 피막 처리 및 상단 코팅층 밀봉.
스테인리스 스틸. 무광택 처리.
정보:플랩, 용기 뚜껑 및 기계 커버의 안전한 지탱과 닫기 등을 위한 스프링 클램프 패스너. 사점 초과를 통해 이는 진동에 안정을 유지함.
고정시키는 힘은 스프링 클램프의 장력을 통해 이루어짐.

패스너는 조이거나 리벳팅함. 구성요소를 고정할 때 카운터 싱크 나사를 사용하는 것이 좋습니다.

클램프는 별도 주문함.
액세서리:후크 K2356.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2356 패스너 스프링 클립 172 kB

도면

패스너
스프링 클립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 재질CAD액세서리가격주문
K2356.1550911스틸 요청 시
K2356.1550912스테인레스 스틸 요청 시