제품 그룹
스프링 플런저 슬롯, 볼, 스테인레스 스틸
K0310

스프링 플런저 슬롯, 볼, 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

슬리브 1.4305.
볼 1.4034.
스프링 1.4310.

표면 마무리:소재. 볼 경화.특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0310 스프링 플런저 슬롯, 볼, 스테인레스 스틸 242 kB

도면 (전체 요약)

스프링 플런저 슬롯, 볼, 스테인레스 스틸

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력

자세한 정보

도면

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1LHN시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0310.03M31,570,40,41,53 요청 시
K0310.04M42,590,80,6410 요청 시
K0310.05M53120,90,8611 요청 시
K0310.06M63,51411913 요청 시
K0310.08M85161,51,21530 요청 시
K0310.10M1061921,62035 요청 시
K0310.12M128222,523055 요청 시
K0310.16M1610243,52,565125 요청 시
K0310.20M2012304,52,580160 요청 시

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력

자세한 정보

도면

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1LHN시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0310.203M31,570,40,457요청 시
K0310.204M42,590,80,61222요청 시
K0310.205M53120,90,81930요청 시
K0310.206M63,514112840요청 시
K0310.208M85161,51,24773요청 시
K0310.210M1061921,666100요청 시
K0310.212M128222,5266120요청 시
K0310.216M1610243,52,590180요청 시
K0310.220M2012304,52,5115240요청 시

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 긴 버전, 표준 스프링력

자세한 정보

도면

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 긴 버전, 표준 스프링력

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1LHN시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0310.404M42,5160,80,6410요청 시
K0310.405M53200,90,8611요청 시
K0310.406M63,52511913요청 시
K0310.408M85301,51,21530요청 시
K0310.410M1063521,62035요청 시
K0310.412M128402,523055요청 시
K0310.416M1610453,52,565125요청 시