제품 그룹
조립 툴, 플라스틱 스프링이 있는 스프링 측면 플러저용
K1733

조립 툴, 플라스틱 스프링이 있는 스프링 측면 플러저용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:검정 산화.정보:조립 툴로 플라스틱 스프링이 있는 스프링 측면 플런저를 순조롭게 장착할 수 있습니다.도면 설명:
1) 조립 도구
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1733 조립 툴, 플라스틱 스프링이 있는 스프링 측면 플러저용 152 kB

도면

조립 툴, 플라스틱 스프링이 있는 스프링 측면 플러저용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

스프링 측면
플렌저용
D =
상태CAD액세서리가격주문
K1733.036단종 예정 요청 시
K1733.048단종 예정 요청 시
K1733.0510단종 예정 요청 시
K1733.0812단종 예정 요청 시
K1733.1016단종 예정 요청 시