제품 그룹
스프링 플런저 육각 소켓, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸
K0610

스프링 플런저 육각 소켓, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 버전 A1:
나사 슬리브 1.4305.
압력 스프링 1.4310.
볼 세라믹 Si3N4

스테인리스 스틸 버전 A4:
나사 슬리브 1.4404.
압력 스프링 1.4401.
볼 세라믹 Si3N4.

표면 마무리:무광택 처리.정보:

실리콘 나이트라이드 Si3N4는 우수한 재료 특성을 조합한 것이 특징입니다. 예를 들어 높은 견고성 및 강도, 우수한 마모 거동 및 양호한 내화학성을 포함합니다.

사용된 재료는 다양한 용도로 사용 가능합니다. 매우 높은 내식성이 요구될 경우 스테인리스 스틸 A4 소재의 스프링 플런저를 사용하는 것이 좋습니다.

특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0610 스프링 플런저 육각 소켓, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸 255 kB

도면

스프링 플런저 육각 소켓, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

D스틸 키D1HLS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
드라이브 프로필CAD액세서리가격주문
K0610.03M31.43051,50,491,51,53육각 소켓 요청 시
K0610.031M31.44041,50,491,51,53육각 소켓 요청 시
K0610.04M41.43052,50,8102410육각 소켓 요청 시
K0610.041M41.44042,50,8102410육각 소켓 요청 시
K0610.05M51.430530,9142,5611육각 소켓요청 시
K0610.051M51.440430,9142,5611육각 소켓 요청 시
K0610.06M61.43053,51153913육각 소켓요청 시
K0610.061M61.44043,51153913육각 소켓 요청 시
K0610.08M81.430551,51841530육각 소켓요청 시
K0610.081M81.440451,51841530육각 소켓 요청 시
K0610.10M101.4305622352035육각 소켓요청 시
K0610.101M101.4404622352035육각 소켓 요청 시
K0610.12M121.430582,52663055육각 소켓요청 시
K0610.121M121.440482,52663055육각 소켓 요청 시
K0610.16M161.4305103,533865125육각 소켓요청 시
K0610.161M161.4404103,533865125육각 소켓 요청 시