제품 그룹
스프링 측면 플런저 나사 슬리브 유, 압력 볼트 무
K0372

스프링 측면 플런저 나사 슬리브 유, 압력 볼트 무

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:청색 아연 도금 슬리브.
로케이팅 와셔, 경화 처리 및 검정 산화 처리.
정보:이용에 따라 압력 볼트가 자체 제조되고 나사 홀에서 로케이팅 와셔가 조여짐.
스트로크(S)와 관련 길이(L1)를 이용하여 해당 측면 압력(F)에 도달할 수 있음.
타입 B는 파편 및 오염 물질의 침입을 방지하기 위해 추가로 밀폐재를 구비하고 있음.
도면 설명:
타입 A: 실링 없음
타입 B: 실링 있음

1) 조립공구
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0372 스프링 측면 플런저 나사 슬리브 유, 압력 볼트 무 239 kB

도면

스프링 측면 플런저 나사 슬리브 유, 압력 볼트 무

품목 요약 (압축됨)