제품 그룹
스프링 플런저 슬롯, 볼, POM
K0311

스프링 플런저 슬롯, 볼, POM

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:플라스틱 슬리브.
POM 볼.
스프링 1.4310.
표면 마무리:볼, 흰색정보:스프링 플런저는 인덱싱과 위치 지정, 그리고
상하 누름으로 사용함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0311 스프링 플런저 슬롯, 볼, POM 180 kB

도면

스프링 플런저 슬롯, 볼, POM

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLN시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0311.06M63,51141913요청 시
K0311.08M851,5161,21530요청 시
K0311.10M1062191,62040요청 시