제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:회전 레버, 플라스틱.정보:플라스틱 회전 레버는 배전반과 조절장치에 사용하기 위해 특별히 개발된 혁신적이고 인체공학적인 해결책입니다. 견고한 디자인과 고급 재료로 된 이 회전 레버는 기능성과 긴 수명성을 제공합니다.

조립 구멍은 보통 시중에서 사용하는 간격 50x50x50 입니다.
회전 레버는 1점식 또는 2점식, 3점식 잠금 장치의 배전반 설치를 위해 다른 부품과 조합할 수 있습니다(참조 기술 정보).

A형은 프로필 한쪽 자물쇠가 회전 레버에 미리 조립되어 있습니다.

B형은 회전 레버용 프로필 한쪽 자물쇠(K2270)을 별도로 주문해야 합니다.
액세서리:K2270 프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용.
K1114 텅, 회전식 래치용, 스틸.
K2244 텅, 회전식 래치용, 스틸.
K2271 어댑터,원형 로드용, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연.
K2273 소켓, 텅용, 아연.
K2274 원형 로드, 스틸, 회전 레버용.
K2275 가이드, 플라스틱, 원형 로드용.
K2277 부착 부품, 아연, 원형 로드용.
K2276 스토퍼, 플라스틱, 원형 로드용.
K2279 로드 자물쇠, 플라스틱 또는 아연, 판형 로드용.
K2278 판형 로드, 스틸, 회전 레버용.
K2272 어댑터, 텅용, 플라스틱 또는 아연.
도면 설명:
조립 구멍
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2269 회전 레버, 플라스틱 228 kB
 기술 정보, 회전 그립 398 kB

도면 (전체 요약)

회전 레버, 플라스틱

회전 레버, 플라스틱, A형

자세한 정보

도면

회전 레버, 플라스틱, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입모델 1BB1HH1H2LL2CAD액세서리가격주문
K2269.110A프로필 자물쇠 있음개별 열쇠34252421216850 요청 시
K2269.010A프로필 자물쇠 있음동일34252421216850 요청 시
K2269.000A프로필 자물쇠 있음동일34252421216850 요청 시
K2269.100A프로필 자물쇠 있음개별 열쇠34252421216850 요청 시

회전 레버, 플라스틱, B형

자세한 정보

도면

회전 레버, 플라스틱, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입BB1HLL2CAD액세서리가격주문
K2269.01B프로필 자물쇠 없음34253116850 요청 시
K2269.11B프로필 자물쇠 없음34253116850 요청 시