제품 그룹
설치 도구 위한 스프링 측면 플런저
K0369

설치 도구 위한 스프링 측면 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:검정 산화.정보:조립 도구로 스프링 측면 플런저를 순조롭게 장착할 수 있음.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0369 설치 도구 위한 스프링 측면 플런저 124 kB

도면

설치 도구 위한 스프링 측면 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

설명스프링 측면
플렌저용
D =
CAD액세서리가격주문
K0369.03조립 툴6 요청 시
K0369.05조립 툴10 요청 시
K0369.08조립 툴12 요청 시
K0369.10조립 툴16 요청 시