제품 그룹
스프링 측면 플런저 나사 슬리브
K0371

스프링 측면 플런저 나사 슬리브

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:스틸.표면 마무리:스틸 압력 볼트, 경화, 아연 도금.
슬리브 푸른색 아연 도금.
정보:나사 슬리브가 있는 스프링 측면 플런저는
클램핑하려는 부품을 개별적으로 조절할
수 있음. 그 외, 나사 슬리브는 하나 또는
두 개의 너트로 고정할 수 있기 때문에
얇은 판에서 조이기 적합함.

고객의 지정에 의한 W 및 Z.
도면 설명:
1) 조립 도구
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0371 스프링 측면 플런저 나사 슬리브 254 kB

도면 (전체 요약)

스프링 측면 플런저 나사 슬리브

밀폐재 없는 스프링 측면 플런저

자세한 정보

도면

밀폐재 없는 스프링 측면 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2DD1

KLL1±SSWXF
약. N
주문 번호
설치 도구
CAD액세서리가격주문
K0371.1020X12씰 없음M1252x60°11,56,70,8101,620K0371.06  요청 시
K0371.1020X20씰 없음M1252x60°196,70,8101,620K0371.06  요청 시
K0371.1020X27씰 없음M1252x60°26,56,70,8101,620K0371.06  요청 시
K0371.1050X12씰 없음M1252x60°11,56,70,8101,650K0371.06  요청 시
K0371.1050X20씰 없음M1252x60°196,70,8101,650K0371.06  요청 시
K0371.1050X27씰 없음M1252x60°26,56,70,8101,650K0371.06  요청 시
K0371.1100X12씰 없음M1252x60°11,56,70,8101,6100K0371.06  요청 시
K0371.1100X20씰 없음M1252x60°196,70,8101,6100K0371.06  요청 시
K0371.1100X27씰 없음M1252x60°26,56,70,8101,6100K0371.06  요청 시
K0371.1040X12씰 없음M1262x60°11,510,71101,840K0371.06  요청 시
K0371.1040X20씰 없음M1262x60°1910,71101,840K0371.06  요청 시
K0371.1040X27씰 없음M1262x60°26,510,71101,840K0371.06  요청 시
K0371.1075X12씰 없음M1262x60°11,510,71101,875K0371.06  요청 시
K0371.1075X20씰 없음M1262x60°1910,71101,875K0371.06  요청 시
K0371.1075X27씰 없음M1262x60°26,510,71101,875K0371.06  요청 시
K0371.1150X12씰 없음M1262x60°11,510,71101,8100K0371.06  요청 시
K0371.1150X20씰 없음M1262x60°1910,71101,8100K0371.06  요청 시
K0371.1150X27씰 없음M1262x60°26,510,71101,8100K0371.06  요청 시
K0371.1100X16씰 없음M18X1,5102,5x60°1816,71,6163,2100K0371.10  요청 시
K0371.1100X29씰 없음M18X1,5102,5x60°31,516,71,6163,2100K0371.10  요청 시
K0371.1100X43씰 없음M18X1,5102,5x60°4516,71,6163,2100K0371.10  요청 시
K0371.1200X16씰 없음M18X1,5102,5x60°1816,71,6163,2150K0371.10  요청 시
K0371.1200X29씰 없음M18X1,5102,5x60°31,516,71,6163,2150K0371.10  요청 시
K0371.1200X43씰 없음M18X1,5102,5x60°4516,71,6163,2150K0371.10  요청 시
K0371.1300X16씰 없음M18X1,5102,5x60°1816,71,6163,2200K0371.10  요청 시
K0371.1300X29씰 없음M18X1,5102,5x60°31,516,71,6163,2200K0371.10  요청 시
K0371.1300X43씰 없음M18X1,5102,5x60°4516,71,6163,2200K0371.10  요청 시
주문 번호버전 2구성품 재질LL1DD1±SF
약. N
XSWK주문 번호
설치 도구
CAD액세서리가격주문
K0371.1020X12씰 없음스틸11,56,7M1250,8201,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1020X20씰 없음스틸196,7M1250,8201,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1020X27씰 없음스틸26,56,7M1250,8201,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1050X12씰 없음스틸11,56,7M1250,8501,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1050X20씰 없음스틸196,7M1250,8501,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1050X27씰 없음스틸26,56,7M1250,8501,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1100X12씰 없음스틸11,56,7M1250,81001,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1100X20씰 없음스틸196,7M1250,81001,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1100X27씰 없음스틸26,56,7M1250,81001,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1040X12씰 없음스틸11,510,7M1261401,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1040X20씰 없음스틸1910,7M1261401,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1040X27씰 없음스틸26,510,7M1261401,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1075X12씰 없음스틸11,510,7M1261751,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1075X20씰 없음스틸1910,7M1261751,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1075X27씰 없음스틸26,510,7M1261751,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1150X12씰 없음스틸11,510,7M12611001,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1150X20씰 없음스틸1910,7M12611001,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1150X27씰 없음스틸26,510,7M12611001,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1100X16씰 없음스틸1816,7M18X1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  요청 시
K0371.1100X29씰 없음스틸31,516,7M18X1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  요청 시
K0371.1100X43씰 없음스틸4516,7M18X1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  요청 시
K0371.1200X16씰 없음스틸1816,7M18X1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  요청 시
K0371.1200X29씰 없음스틸31,516,7M18X1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  요청 시
K0371.1200X43씰 없음스틸4516,7M18X1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  요청 시
K0371.1300X16씰 없음스틸1816,7M18X1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  요청 시
K0371.1300X29씰 없음스틸31,516,7M18X1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  요청 시
K0371.1300X43씰 없음스틸4516,7M18X1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  요청 시

밀폐재 있는 스프링 측면 플런저

자세한 정보

도면

밀폐재 있는 스프링 측면 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2DD1

KLL1±SSWXF
약. N
주문 번호
설치 도구
CAD액세서리가격주문
K0371.3020X12씰 있음M1252x60°11,560,8101,620K0371.06  요청 시
K0371.3020X20씰 있음M1252x60°1960,8101,620K0371.06  요청 시
K0371.3020X27씰 있음M1252x60°26,560,8101,620K0371.06  요청 시
K0371.3050X12씰 있음M1252x60°11,560,8101,650K0371.06  요청 시
K0371.3050X20씰 있음M1252x60°1960,8101,650K0371.06  요청 시
K0371.3050X27씰 있음M1252x60°26,560,8101,650K0371.06  요청 시
K0371.3100X12씰 있음M1252x60°11,560,8101,6100K0371.06  요청 시
K0371.3100X20씰 있음M1252x60°1960,8101,6100K0371.06  요청 시
K0371.3100X27씰 있음M1252x60°26,560,8101,6100K0371.06  요청 시
K0371.3040X12씰 있음M1262x60°11,5101101,840K0371.06  요청 시
K0371.3040X20씰 있음M1262x60°19101101,840K0371.06  요청 시
K0371.3040X27씰 있음M1262x60°26,5101101,840K0371.06  요청 시
K0371.3075X12씰 있음M1262x60°11,5101101,875K0371.06  요청 시
K0371.3075X20씰 있음M1262x60°19101101,875K0371.06  요청 시
K0371.3075X27씰 있음M1262x60°26,5101101,875K0371.06  요청 시
K0371.3150X12씰 있음M1262x60°11,5101101,8100K0371.06  요청 시
K0371.3150X20씰 있음M1262x60°19101101,8100K0371.06  요청 시
K0371.3150X27씰 있음M1262x60°26,5101101,8100K0371.06  요청 시
K0371.3100X16씰 있음M18X1,5102,5x60°18161,6163,2100K0371.10  요청 시
K0371.3100X29씰 있음M18X1,5102,5x60°31,5161,6163,2100K0371.10  요청 시
K0371.3100X43씰 있음M18X1,5102,5x60°45161,6163,2100K0371.10  요청 시
K0371.3200X16씰 있음M18X1,5102,5x60°18161,6163,2150K0371.10  요청 시
K0371.3200X29씰 있음M18X1,5102,5x60°31,5161,6163,2150K0371.10  요청 시
K0371.3200X43씰 있음M18X1,5102,5x60°45161,6163,2150K0371.10  요청 시
K0371.3300X16씰 있음M18X1,5102,5x60°18161,6163,2200K0371.10  요청 시
K0371.3300X29씰 있음M18X1,5102,5x60°31,5161,6163,2200K0371.10  요청 시
K0371.3300X43씰 있음M18X1,5102,5x60°45161,6163,2200K0371.10  요청 시