제품 그룹
스테인레스 스틸 조절발
K2323

스테인레스 스틸 조절발

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:풋 플레이트, 폴리아미드.
나사 스핀들, 스테인리스 스틸.
미끄럼 방지 플레이트(NBR) 70 쇼어.
표면 마무리:풋 플레이트, 청색, RAL 5005.
나사 스핀들, 무광택 처리.
미끄럼 방지 플레이트, 검정색.
정보:스위벨 풋, 스테인리스 스틸, 폴리아미드 있음,옵션으로 미끄럼 방지 플레이트 있음.  미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여 스위벨 풋의 미끄러짐을 방지합니다.

도표에 제시된 부하값은 스핀들 가운데 있는 플레이트에 수직으로 정적 하중을 가하는 일련의 실험을 근거로 도출된 값입니다. 진동 또는 다른 떨림 효과에서 발생하는 방사상으로 작용하는 힘은 부하율에 영향을 미치고, 제시된 값에는 고려되지 않습니다.
요청 시:

나사 스핀들, 스테인리스 스틸 1.4401.
풋 플레이트, 검정색.
기울기 30° 임.

액세서리:육각 너트 K0700.
도면 설명:
타입 A 미끄럼 방지 플레이트 미포함
타입 B 미끄럼 방지 플레이트 포함
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2323 스테인레스 스틸 조절발 230 kB

도면 (전체 요약)

스테인레스 스틸 조절발

스위벨 풋, 스테인리스 스틸, A형

자세한 정보

도면

스위벨 풋, 스테인리스 스틸, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D1HH1H2LSW부하
max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K2323.12106512X100A65M1229139391001013 요청 시
K2323.12106512X150A65M1229189391501013 요청 시
K2323.12106512X50A65M12298939501013 요청 시
K2323.12106516X100A65M1629139391001318 요청 시
K2323.12106516X150A65M1629189391501318 요청 시
K2323.12106516X200A65M1629239392001318 요청 시
K2323.12108316X100A83M1625135351001320 요청 시
K2323.12108316X150A83M1625185351501320 요청 시
K2323.12108316X200A83M1625235352001320 요청 시
K2323.12108320X100A83M2025137371001720 요청 시
K2323.12108320X150A83M2025187371501720 요청 시
K2323.12108320X200A83M2025237372001720 요청 시
K2323.12110316X100A103M1627137371001330 요청 시
K2323.12110316X150A103M1627187371501330 요청 시
K2323.12110316X200A103M1627237372001330 요청 시
K2323.12110320X100A103M2027139391001730 요청 시
K2323.12110320X150A103M2027189391501730 요청 시
K2323.12110320X200A103M2027239392001730 요청 시
K2323.12110324X100A103M2427139391002030 요청 시
K2323.12110324X150A103M2427189391502030 요청 시
K2323.12110324X200A103M2427239392002030 요청 시

스위벨 피트, 스테인리스 스틸, B형

자세한 정보

도면

스위벨 피트, 스테인리스 스틸, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D1HH1H2LSWS부하
max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K2323.22106512X100B65M12291423910010313 요청 시
K2323.22106512X150B65M12291923915010313 요청 시
K2323.22106512X50B65M122992395010313 요청 시
K2323.22106516X100B65M16291423910013318 요청 시
K2323.22106516X150B65M16291923915013318 요청 시
K2323.22106516X200B65M16292423920013318 요청 시
K2323.22108316X100B83M16251383510013320 요청 시
K2323.22108316X150B83M16251883515013320 요청 시
K2323.22108316X200B83M16252383520013320 요청 시
K2323.22108320X100B83M20251403710017320 요청 시
K2323.22108320X150B83M20251903715017320 요청 시
K2323.22108320X200B83M20252403720017320 요청 시
K2323.22110316X100B103M16271403710013330 요청 시
K2323.22110316X150B103M16271903715013330 요청 시
K2323.22110316X200B103M16272403720013330 요청 시
K2323.22110320X100B103M20271423910017330 요청 시
K2323.22110320X150B103M20271923915017330 요청 시
K2323.22110320X200B103M20272423920017330 요청 시
K2323.22110324X100B103M24271423910020330 요청 시
K2323.22110324X150B103M24271923915020330 요청 시
K2323.22110324X200B103M24272423920020330 요청 시