- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- K2047
잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함
- K1502
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 원격 조작 가능
- K2042
리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블 분배기
- K2116
리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블
- K2023
와이어 케이블, 끝머리 포함
- K2024
케이블 하우징, 내부 튜브 포함
- K2025
엔드 슬리브
- K2026
조절 나사
- K2027
나사 니플, 그루브 스크류로 클램핑
- K1584
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 편심 레버 있음
- K2109
플라스틱 편심 레버가 있는 짧은 버전의 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1744
플라스틱 버섯형 그립과 상태 센서가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 케이블 연결
- K1495
상태 센서와 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저
- K1845
마그네틱 베이스, 무선랜 안테나용
- K1846
연장 케이블, 무선랜 안테나용
- K0338
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1096
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1149
스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 버섯형 그립과 로킹 마크 포함
- K1213
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능
- K0630
플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K2000
플라스틱 버섯형 그립이 있는 미니 인덱스 플런저 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K2001
플라스틱 버섯형 그립 및 스크류 플랜지가 있는 미니 인덱스 플런저 아연 다이캐스
- K0631
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1097
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1698
Hygenic USIT® 스테인레스 스틸 버섯형 그립이 있는 실링 와셔 및 평면 와셔용 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K0632
스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저
- K2194
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버젼, 버섯형 그립 있음
- K0735
플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0339
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 커버 포함
- K0747
플라스틱 버섯형 그립이 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0635
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0346
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0347
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 매끄러운 디자인, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함
- K0636
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1839
스틸 또는 스테인리스 강철 포지셔닝 부싱 상태 센서 포함
- K1840
스틸 또는 스테인리스 스테인레스 스틸 포지셔닝 부싱 상태 센서용
- K1290
인덱스 플런저용 위치 부싱
- K0665
스페이서 링 스테인레스 스틸
- K2146
스틸 또는 스테인리스 스틸 고정 세트 벽이 얇은 부품용
- K0736
프리미엄 - 인덱스 플런저용 원추형 스틸 또는 스테인레스 스틸 부시
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0736
프리미엄 - 인덱스 플런저용 원통형 스틸 또는 스테인레스 스틸 부시
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1300
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함
- K1124
스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 플라스틱 T-그립 포함
- K0359
플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0360
정밀 인덱스 플런저용 원추형 스틸 부시
- K0361
플라스틱 그립 볼과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0362
정밀 인덱스 플런저용 원통형 스틸 부시
- K1833
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1834
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1835
부싱, 스틸, 원추형
- K1098
플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0748
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0340
풀 후크가 있는 스틸 인덱스 플런저
- K0341
나사 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0342
스테인레스 풀 후크가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0343
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0633
플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0634
스테인레스 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스테인레스 인덱스 플런저
- K0344
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함
- K2202
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식
- K1116
스틸 혹은 스테인레스 공압식 인덱스 플런저
- K2203
자기장 센서
- K2204
센서 홀더, T슬롯 있음 원형 실린더용
- K0344
스크류 인 와셔
- K0345
나사핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1582
플라스틱 별 모양 그립이 있는 스틸 인덱싱 및 클램핑 그립
- K1583
플라스틱 별 몽모양 그립과 광학 잠금 표시기가 있는 스틸 잠금 및 클램핑 그립
- K0245
플라스틱 오각 별 그립이 있는 스틸 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
HEINRICH KIPP WERK의 제품군에 제공되는 다양한 작동 부품에는 인덱스 플런저도 포함되어 있습니다. KIPP의 인덱스 플런저는 높은 품질의 1,300여 가지 버전으로 사용할 수 있습니다. |
|
|
인덱스 플런저를 사용하면 움직이는 부품을 빠르고 쉽게 조정할 수 있습니다. 다양한 모델이 제공되는 덕분에 인덱스 플런저를 거의 모든 영역에 사용할 수 있습니다. 인덱스 플런저의 헤드를 당기면 볼트가 끌어 당겨져 물체를 조정할 수 있게 됩니다. 사용자가 헤드를 놓으면 볼트가 다시 삽입되어 조정 부품이 잠깁니다. 이로써 인덱스 플런저는 변환력에 의해 잠금 위치가 변경되는 것을 방지합니다. 볼트가 삽입 및 고정되는 것을 볼트가 맞물려 고정된다고도 표현하므로, 인덱스 플런저를 고정 볼트로 부르기도 합니다. |
|
|
|
제품의 헤드를 당기면 볼트가 끌어 당겨지는 이 모델은 가장 일반적인 방식으로 작동되는 인덱스 플런저입니다. 헤드를 놓으면 볼트가 다시 삽입됩니다. 표준 인덱스 플런저는 다양한 버전으로 사용할 수 있습니다. 잠금 슬롯이 있는 인덱스 플런저도 여기에 포함됩니다. 이 모델의 특이점은 볼트를 끌어 당긴 상태에서 잠금이 가능하다는 것입니다. 사용자가 헤드를 당겨 돌리면 헤드가 이 상태로 유지됩니다. 따라서 인덱스 플런저를 연 상태로 유지하는 데 많은 사용자가 필요했던 종래의 방식과 달리 한 사람이 혼자서 덮개와 해치를 사용할 수 있습니다. |
|
|
이러한 인덱스 플런저는 기본적으로 일반적인 버전과 상이합니다. 이를 잠그려면 헤드의 버튼을 눌러야 합니다. 이로써 볼트가 삽입된 후 맞물려 고정됩니다. 측면에 튀어나온 빨간색 버튼은 안전 잠금장치입니다. 사용자가 이 버튼을 누르면 볼트가 풀립니다. 볼트가 끌어 당겨지면 잠금이 플립니다. |
|
|
캠 레버가 있는 버전에서는 캠 레버가 인덱스 플런저의 헤드를 대신합니다. 캠 레버는 이 모델을 손가락 하나만으로 빠르고 쉽게 열 수 있도록 합니다. 레버가 사점을 지나 움직이면 인덱스 플런저가 다시 고정할 필요 없이 자체적으로 열린 상태를 유지합니다. 하나의 물체에 여러 제품을 사용하면 잠금 슬롯이 있는 인덱스 플런저보다 많은 시간을 절약할 수 있습니다. |
|
|
원격 조작이 가능한 인덱스 플런저는 안전상의 이유로 또는 공간 부족으로 인해 인덱스 플런저를 원격으로 작동해야 하는 경우의 사용자를 위해 설계되었습니다. 실제 볼트와 핸들 사이에는 움직임을 전달하는 브레이크 케이블이 있습니다. 브레이크 케이블이 있는 인덱스 플런저는 필요한 거리에 완벽하게 맞춤 가능하도록 다양한 길이로 제공됩니다. |
|
|
공압식 인덱스 플런저는 작동 방식이 다른 모델과 다릅니다. 이 인덱스 플런저는 손이 아니라 압축 공기를 이용하여 작동합니다. 따라서 자동화된 생산 프로세스에 통합할 수 있습니다. 시스템에 공기의 압력이 가해지면 볼트가 삽입됩니다. 공기 공급이 중단되면 볼트가 스프링에 의해 끌어 당겨집니다. |
|
|
오늘날 어디에나 존재하는 인더스트리 4.0은 현대의 생산 프로세스와 뗄레야 뗄 수 없는 존재가 되었습니다. 이제 상태 센서가 내장된 지능형 인덱스 플런저 덕분에 포지셔닝 애플리케이션도 생산 절차에 통합할 수 있습니다. 내장된 센서는 현재 작동 상태를 게이트웨이로 전송하여 생산 제어 시스템으로 전달합니다. 이로써 모든 인덱스 플런저가 올바르게 잠긴 상태에서만 프로세스가 시작되는 등의 방식으로 오류가 최소화됩니다. |
|
|
프리미엄 또는 클래식 – 애플리케이션에 따라 선택!
KIPP의 제품군에는 클래식 인덱스 플런저와 프리미엄 인덱스 플런저가 준비되어 있습니다. 두 인덱스 플런저의 차이는 품질이 아니라 개별 제품의 정밀도에 있습니다. 어떤 유형의 인덱스 플런저가 적합한지를 알려면 차후의 용도를 고려해야 합니다. 장치의 그립 높이를 조정하는 데 사용하는 것인가요? 메커니컬 엔지니어링 분야의 부품 조정 시와 같이 밀리미터 단위까지 신경 써야 하는 경우인가요?
비교적 간단한 애플리케이션이라면 고품질의 클래식 버전으로 충분합니다. 클래식 버전의 엄선된 재료는 제품의 내구성을 높여주고 긴 수명을 보장합니다. 그러나 높은 반복 정밀도와 정밀 조정이 필요한 경우라면 KIPP의 프리미엄 인덱스 플런저가 이상적입니다. 프리미엄 인덱스 플런저는 최고의 정밀도로 제작되어 매칭되는 부시와 함께 정밀 포지셔닝 작업을 가능케 합니다. |
|
|
재료 – 스틸, 스테인레스 스틸 또는 플라스틱?
재료를 선택할 때도 차후 용도를 고려하는 것이 중요합니다. 모든 재료에는 장단점이 있습니다.
거의 모든 인덱스 플런저에는 플라스틱 소재의 그립 또는 헤드가 있습니다. 이 그립이나 헤드는 특정 온도에만 노출할 수 있습니다. 인덱스 플런저를 더 높은 온도 또는 더 낮은 온도의 영역에서 사용하는 경우 스테인레스 스틸 소재의 그립이 있는 모델을 사용해야 합니다.
슬리브와 볼트는 스틸 및 스테인레스 스틸 소재로 제공되어 다양한 적용 분야에 사용하기에 적합합니다. 스틸 소재의 모델은 매우 견고하며 까다로운 분야에 사용할 수 있습니다. 그러나 실외에서의 사용이 계획된 경우 스테인레스 스틸 소재의 제품을 사용하는 것이 좋습니다. 스테인레스 스틸 모델은 부식 방지 기능이 매우 뛰어나 습기나 물기가 있는 영역에서도 긴 수명을 제공합니다.
|
|
|
KIPP 인덱스 플런저는 다방면으로 사용 가능합니다
KIPP의 인덱스 플런저는 다양한 재료 및 버전으로 준비되어 있어 거의 모든 영역, 그리고 모든 용도에 사용할 수 있습니다. 그 예로는 다음과 같은 분야가 있습니다.
- 메커니컬 엔지니어링: 가이드 레일에 포지셔닝
- 픽스쳐 제작: 조립식 고정장치
- 식품 산업: 충전 라인, 포장 라인
- 차량 기술: 러너 고정, 잠금
- 재활 분야: 휠체어
- 농업: 쟁기 깊이 조정
|
|
|
KIPP 온라인숍에서 필요한 인덱스 플런저 구매
KIPP 온라인숍에서는 용도에 딱 맞는 인덱스 플런저를 만나볼 수 있습니다. 다양한 품목 중 원하는 고품질 제품을 선택한 후 온라인으로 편리하게 주문해 보십시오. KIPP은 대규모 창고에 많은 품목의 재고를 충분히 보유하고 있어 배송 시간을 최대한 단축할 수 있습니다. 필요한 인덱스 플런저를 찾기 어려운 경우 KIPP에 문의주십시오. 요청 시 용도에 딱 맞는 맞춤형 특수 솔루션을 고객과 함께 개발할 수도 있습니다. |
|
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|