제품 그룹
스위벨 풋, 스틸, 중공 나사 있음
K2345

스위벨 풋, 스틸, 중공 나사 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:플레이트 및 중공 나사, 스틸.표면 마무리:플레이트, 검정 인산염 처리 또는 노랑 페인팅.
중공 나사, 아연 도금 또는 검정 인산염 처리.
정보:스위벨 풋은 무거운 하중에 적합합니다. 특히 대형 기계와 설비, 자동화 및 로봇 공학에 사용됩니다.
중공 나사를 사용하여 스위벨 풋을 바닥에 직접 고정할 수 있습니다. 미세한 스레드 덕분에 기계를 최적으로 정밀하게 정렬할 수 있습니다.

도표에 나와있는 부하값은 정적 하중을 수직으로 스핀들 가운데 있는 플레이트에 가하는 일련의 실험을 근거로 도출한 값입니다. 진동 또는 다른 떨림 효과에서 발생하는 방사상으로 작용하는 힘은 부하율에 영향을 미치고, 제시된 값에는 고려되지 않습니다.

최대 3° 미만의 기울기를 조절할 수 있습니다.

개별 구성 요소로 제공됩니다.
액세서리:너트 K2348.인도 품목플레이트 K2347.
중공 나사 K2346.
너트 K2348.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2345 스위벨 풋, 스틸, 중공 나사 있음 547 kB
 조립 설명서, 스위벨 풋, 벤조 볼트 있음 259 kB

도면

스위벨 풋, 스틸, 중공 나사 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호표면
기본 몸체
표면
구성품
본체 색상D

D1D2HH1H2LSWSW1부하
max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K2345.1111002413X087도료 처리아연 도금노랑 RAL 1007100M24x213181201587243660 요청 시
K2345.1111203622X100도료 처리아연 도금노랑 RAL 1007120M36x2222514015100415590 요청 시
K2345.1111503622X100도료 처리아연 도금노랑 RAL 1007150M36x2222514015100415590 요청 시
K2345.1111503622X177도료 처리아연 도금노랑 RAL 1007150M36x2222521715177415590 요청 시
K2345.1211002413X087인산염 처리아연 도금검정100M24x213181201587243660 요청 시
K2345.1211203622X100인산염 처리아연 도금검정120M36x2222514015100415590 요청 시
K2345.1211503622X100인산염 처리아연 도금검정150M36x2222514015100415590 요청 시
K2345.1211503622X177인산염 처리아연 도금검정150M36x2222521715177415590 요청 시
K2345.1221002413X087인산염 처리인산염 처리검정100M24x213181201587243660 요청 시
K2345.1221203622X100인산염 처리인산염 처리검정120M36x2222514015100415590 요청 시
K2345.1221503622X100인산염 처리인산염 처리검정150M36x2222514015100415590 요청 시
K2345.1221503622X177인산염 처리인산염 처리검정150M36x2222521715177415590 요청 시