제품 그룹
스프링 플런저 슬롯, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸
K0609

스프링 플런저 슬롯, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 버전 A1:
나사 슬리브 1.4305.
압력 스프링 1.4310.
볼 세라믹 Si3N4

스테인리스 스틸 버전 A4:
나사 슬리브 1.4404.
압력 스프링 1.4401.
볼 세라믹 Si3N4.

표면 마무리:무광택 처리.정보:

실리콘 나이트라이드 Si3N4는 우수한 재료 특성을 조합한 것이 특징입니다. 예를 들어 높은 견고성 및 강도, 우수한 마모 거동 및 양호한 내화학성을 포함합니다.

사용된 재료는 다양한 용도로 사용 가능합니다. 매우 높은 내식성이 요구될 경우 스테인리스 스틸 A4 소재의 스프링 플런저를 사용하는 것이 좋습니다.

특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0609 스프링 플런저 슬롯, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸 182 kB

도면

스프링 플런저 슬롯, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

스틸 키DD1HLN시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
드라이브 프로필CAD액세서리가격주문
K0609.031.4305M31,50,470,41,53슬롯 요청 시
K0609.0311.4404M31,50,470,41,53슬롯 요청 시
K0609.041.4305M42,50,890,6410슬롯 요청 시
K0609.0411.4404M42,50,890,6410슬롯 요청 시
K0609.051.4305M530,9120,8611슬롯요청 시
K0609.0511.4404M530,9120,8611슬롯 요청 시
K0609.061.4305M63,51141913슬롯요청 시
K0609.0611.4404M63,51141913슬롯 요청 시
K0609.081.4305M851,5161,21530슬롯요청 시
K0609.0811.4404M851,5161,21530슬롯 요청 시
K0609.101.4305M1062191,62035슬롯요청 시
K0609.1011.4404M1062191,62035슬롯 요청 시
K0609.121.4305M1282,52223055슬롯요청 시
K0609.1211.4404M1282,52223055슬롯 요청 시
K0609.161.4305M16103,5242,565125슬롯요청 시
K0609.1611.4404M16103,5242,565125슬롯 요청 시