제품 그룹
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식
K2202

인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저는 횡력으로 인해 잠금 위치가 변화하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.
예를 들어 기계, 장치, 가구 및 특수 차량 제조의 길이와 높이 잠금 또는 위치 잠금의 경우입니다.

공압식 인덱스 플런저는 압축공기로 작동됩니다. 이렇게 하면 잠금 핀이 자동으로 들어가거나 나올 수 있습니다.
또한 잠금 위치가 손으로 닿을 수 없는 곳에 있을 수 있습니다.

상태 센서가 있는 버전의 경우 작동 상태를 전자적으로 인식하여 계속 처리할 수 있습니다.
이때 사용되는 자기장 센서는 센서 홀더의 슬롯 프로파일에 고정됩니다. 상태 센서와 센서 홀더는 원하는 확인 위치에 따라 축 방향으로 이동 및 고정할 수 있습니다.
재질:

나사 슬리브, 스테인리스 스틸 1.4305.
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸 1.4034.
피스톤 실링과 O링, NBR.
로드 실링, TPU.
마그네트, NdFeB.
카운터 너트, 스테인리스 스틸 A2-70.

자기장 센서, 열가소성 수지 PA12.
센서 홀더, POM, 슬롯 프로파일, 알루미늄.

표면 마무리:경화 잠금 핀, 연마 및 표면 광택.액추에이션 원리:타입 A 및 B: 단동 작용, 스프링 리턴 기능
타입 C: 복동 작용
기술 데이터:공압 특성:
작동 압력: 4-6bar
여과된 건조 공기, 오일 또는 무오일
자기장 센서:
출력 회로: PNP 폐쇄기(NO)
작동 전압: 10 - 30V DC
작동 전류: 200mA
스위칭 필드 강도: 2kA/m
스위칭 주파수: 3000Hz
단락 방지: 예
극성 보호: 아니요
보호 등급: IP67
연결 유형: 2m PUR-케이블
온도 범위: -25° C ~ +85°C
승인: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
이용:자동화된 생산 설비와 장치에서 사용.온도 범위:-30 °C ~ +80 °C액세서리:자기장 센서 K2203.
T슬롯이 있는 센서 홀더 K2204.
도면 설명:
타입 A: 단동 작용, 공압식 확장
타입 B: 단동 작용, , 공압식 수축
타입 C: 복동 작용,
1) 연결 1 - 공압식 확장
2) 연결 2 - 공압식 수축
3) 상태 센서 있음
P: 작동 압력
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2202 인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식 295 kB

도면 (전체 요약)

인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식

인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식, 타입 A, 단동 작용, 공압식 확장

자세한 정보

도면

인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식, 타입 A, 단동 작용, 공압식 확장

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입버전 2BD

D1D2D3D4D5H스트로크
S
LL1L2L3L4L5SW1SW2TCAD액세서리가격주문
K2202.120610A--6M12x1,52223M5--1077201018--24194 요청 시
K2202.130815A--8M16x1,52223M5--1580261018--24244 요청 시
K2202.141015A--10M20x1,52223M5--1580281018--24304 요청 시
K2202.141215A--12M20x1,52223M5--1580281018--24304 요청 시
K2202.1206101A상태 센서 있음356M12x1,52223M52,519107720101823,5200024194 요청 시
K2202.1308151A상태 센서 있음358M16x1,52223M52,519158026101823,5200024244 요청 시
K2202.1410151A상태 센서 있음3510M20x1,52223M52,519158028101823,5200024304 요청 시
K2202.1412151A상태 센서 있음3512M20x1,52223M52,519158028101823,5200024304 요청 시
주문 번호P=작동 압력
F6=피스톤력
6bar 경우
(N)
F1=신장된
스프링력
(N)
F2=신축된
스프링력
(N)
CAD액세서리가격주문
K2202.1206104-6833011 요청 시
K2202.1308154-6833011 요청 시
K2202.1410154-6833011 요청 시
K2202.1412154-6833011 요청 시
K2202.12061014-6833011 요청 시
K2202.13081514-6833011 요청 시
K2202.14101514-6833011 요청 시
K2202.14121514-6833011 요청 시

인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식, 타입 B, 단동 작용, 공압식 수축

자세한 정보

도면

인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식, 타입 B, 단동 작용, 공압식 수축

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입버전 2BD

D1D2D3D4D5H스트로크
S
LL1L2L3L4L5SW1SW2TCAD액세서리가격주문
K2202.220610B--6M12x1,52223M5--1077201018--24194 요청 시
K2202.230815B--8M16x1,52223M5--1580261018--24244 요청 시
K2202.241015B--10M20x1,52223M5--1580281018--24304 요청 시
K2202.241215B--12M20x1,52223M5--1580281018--24304 요청 시
K2202.2206101B상태 센서 있음356M12x1,52223M52,519107720101823,5200024194 요청 시
K2202.2308151B상태 센서 있음358M16x1,52223M52,519158026101823,5200024244 요청 시
K2202.2410151B상태 센서 있음3510M20x1,52223M52,519158028101823,5200024304 요청 시
K2202.2412151B상태 센서 있음3512M20x1,52223M52,519158028101823,5200024304 요청 시
주문 번호타입P=작동 압력
F6=수축력 - 6 bar
(N)
F1=신장된
스프링력
(N)
F2=신축된
스프링력
(N)
CAD액세서리가격주문
K2202.220610B4-6661130 요청 시
K2202.230815B4-6661130 요청 시
K2202.241015B4-6661130 요청 시
K2202.241215B4-6661130 요청 시
K2202.2206101B4-6661130 요청 시
K2202.2308151B4-6661130 요청 시
K2202.2410151B4-6661130 요청 시
K2202.2412151B4-6661130 요청 시

인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식, 타입 C, 복동 작용

자세한 정보

도면

인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식, 타입 C, 복동 작용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입버전 2BD

D1D2D3D4D5H스트로크
S
LL1L2L3L4L5SW1SW2TCAD액세서리가격주문
K2202.320610C--6M12x1,52223M5--1077201018--24194 요청 시
K2202.330815C--8M16x1,52223M5--1580261018--24244 요청 시
K2202.341015C--10M20x1,52223M5--1580281018--24304 요청 시
K2202.341215C--12M20x1,52223M5--1580281018--24304 요청 시
K2202.3206101C상태 센서 있음356M12x1,52223M52,519107720101823,5200024194 요청 시
K2202.3308151C상태 센서 있음358M16x1,52223M52,519158026101823,5200024244 요청 시
K2202.3410151C상태 센서 있음3510M20x1,52223M52,519158028101823,5200024304 요청 시
K2202.3412151C상태 센서 있음3512M20x1,52223M52,519158028101823,5200024304 요청 시
주문 번호타입P=작동 압력
F6=피스톤력
6bar 경우
(N)
F6=수축력 - 6 bar
(N)
CAD액세서리가격주문
K2202.320610C4-611396 요청 시
K2202.330815C4-611396 요청 시
K2202.341015C4-611396 요청 시
K2202.341215C4-611396 요청 시
K2202.3206101C4-611396 요청 시
K2202.3308151C4-611396 요청 시
K2202.3410151C4-611396 요청 시
K2202.3412151C4-611396 요청 시