제품 그룹
육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸, 나사 잠금 장치
K1380

육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸, 나사 잠금 장치

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

슬리브 1.4305.
스러스트 핀 1.4034.
스프링 1.4310.

스레드 잠금 나일론.

표면 마무리:광택 처리. 경화 압축 핀.정보:이 플런저는 공작물 구성에서 누름 핀과 탄성 멈춤 장치로 주로 사용됩니다.
스러스트 핀은 축 방향으로 작동합니다.
도면 설명:
L2 = 약 스레드 2회전

1) 그루브 스크류 접착
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1380 육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸, 나사 잠금 장치 325 kB

도면

육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸, 나사 잠금 장치
육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸, 나사 잠금 장치

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLL1T1NS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
약. Nm
풀림 토크
대략 Nm
주문 번호
조립 키
CAD액세서리가격주문
K1380.05M52,42,31870,80,81,55170,120,08K0317.905요청 시
K1380.06M62,72,52071126170,450,22K0317.906요청 시
K1380.08M83,532281,41,22,57291,050,37K0317.908요청 시
K1380.10M10432291,41,638311,30,6K0317.910요청 시
K1380.12M12642810224104721,3K0317.912요청 시
K1380.16M167,5532142,52,5538853,93K0317.916요청 시