제품 그룹
스프링 플런저 광택 버전 플랜지 무, 스테인레스 스틸
K0335

스프링 플런저 광택 버전 플랜지 무, 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:슬리브/스프링 스테인레스 스틸.
스테인레스 스틸/POM 볼.
표면 마무리:볼 경화, 소재.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0335 스프링 플런저 광택 버전 플랜지 무, 스테인레스 스틸 187 kB

도면

스프링 플런저 광택 버전 플랜지 무, 스테인레스 스틸

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호

구성품 재질DD1HL시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0335.203스테인리스 스틸320,65757요청 시
K0335.204스테인리스 스틸430,891222요청 시
K0335.205스테인리스 스틸541121930요청 시
K0335.206스테인리스 스틸651,5142240요청 시
K0335.208스테인리스 스틸861,8164273요청 시
K0335.210스테인리스 스틸1082,72254100요청 시
K0335.212스테인리스 스틸12103,22454122요청 시
K0335.304POM430,691222요청 시
K0335.305POM540,9121930요청 시
K0335.306POM651,3142240요청 시
K0335.308POM861,7164273요청 시
K0335.310POM1082,62254100요청 시
K0335.312POM12103,12454122요청 시