- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 스프링 플런저
- K0309
스프링 플런저 슬롯, 볼, 스틸
- K0310
스프링 플런저 슬롯, 볼, 스테인레스 스틸
- K0311
스프링 플런저 슬롯, 볼, POM
- K0312
스프링 플런저 슬롯, 볼, 스테인레스 스틸
- K0609
스프링 플런저 슬롯, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸
- K0313
슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸
- K0314
슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스테인레스 스틸
- K0656
스프링 플런저 최종 위치 센서 있음
- K2281
스프링 플런저, 상태 센서 있음, 스테인리스 스틸
- K0315
스프링 플런저 육각 소켓, 볼, 스틸
- K0316
스프링 플런저 육각 소켓, 볼, 스테인레스 스틸
- K0610
스프링 플런저 육각 소켓, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸
- K0657
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 긴 타입
- K0317
설치 렌치
- K0317
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸
- K1370
육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸
- K0318
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 POM, 스틸
- K1372
육각 소켓 및 납작한 POM 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸
- K0319
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸
- K1379
육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸
- K0320
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 POM, 스테인레스 스틸
- K1381
육각 소켓 및 납작한 POM 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸
- K0321
슬롯 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K0322
슬롯 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
- K0323
슬롯 및 압력 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K0324
슬롯 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
- K0325
육각 소켓 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K0326
육각 소켓 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
- K0327
육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K1371
육각 소켓 및 납작한 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K0328
POM으로 제작된 육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K1373
POM으로 제작된 육각 소켓 및 납작한 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K0329
육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
- K1380
육각 소켓 및 납작한 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K0330
POM, 스테인리스 스틸로 제작된 육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 나사 잠금 포함
- K1382
POM으로 제작된 육각 소켓 및 납작한 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸, 나사 잠금 포함
- K0331
스프링 플런저, 헤드와 압축 핀, 스틸
- K0332
로케이터
- K0333
스프링 플런저 광택 버전, 스테인레스 스틸
- K0333
스프링 압력 피스 광택 사양, 확장, 스테인레스 스틸
- K0334
스프링 플런저 광택 버전, 플라스틱
- K1171
스프링 플런저, 광택 버전, 셀프 클램핑, 플라스틱
- K0582
스프링 플런저 링 고정
- K0335
스프링 플런저 광택 버전 플랜지 무, 스테인레스 스틸
- K0336
스프링 플런저, 헤드와 볼, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0337
스프링 플런저 광택 버전, 이중면
- K1172
스프링 플런저, 광택 버전
- K1277
스프링 슬리브
- K0583
더블 볼 래치 볼트
- K1294
볼 래치 볼트
- K1294
볼 래치 볼트용 스페이서
- K1294
볼 래치 볼트 앵글 브래킷
- K1295
자기 잠금장치
- K1295
자기 잠금장치 앵글 브래킷
- K0368
스프링 측면 플런저, 알루미늄 슬리브와 플라스틱 또는 스틸 압축 핀
- K0369
측면 플런저용 편심 조립 툴
- K0369
설치 도구
- K1733
스프링 측면 플런저, 플라스틱 스프링 있음
- K1733
조립 툴, 플라스틱 스프링이 있는 스프링 측면 플러저용
- K1292
센터링 보어가 있는 편심 마운트 부싱
- K0370
스프링 측면 플런저 압력 볼트 무
- K0371
스프링 측면 플런저 나사 슬리브
- K0371
설치 도구
- K0372
스프링 측면 플런저 나사 슬리브 유, 압력 볼트 무
- K0373
스프링 트랙션
- K0977
스프링 잠금장치 및 플런저 비틀림 방지 장치 포함
- K0374
스프링 측면 플런저, 스틸, 플라스틱, 스틸 또는 스테인리스 스틸 볼
- 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0331스프링 플런저, 헤드와 압축 핀, 스틸 |
뒤로 |
|
|
설명재질:쾌삭강.표면 마무리:검정 검정 산화 마무리, 압축 핀 경화.정보:이 플런저는 공작물 구성에서 누름 핀과 탄성 멈춤 장치로 주로 사용됨. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | D | D1 | D3 | H | L | L2 | L3 | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0331.06 | 6 | 2,95 | 8 | 3,5 | 20 | 3,2 | 6 | 10 | 22 |  | | 요청 시 | | K0331.08 | 8 | 3,95 | 10 | 4,5 | 24 | 3,2 | 8 | 30 | 90 |  | | 요청 시 | | K0331.10 | 10 | 5,95 | 13 | 5,5 | 30 | 4 | 10 | 42 | 110 |  | | 요청 시 | | K0331.12 | 12 | 7,95 | 16 | 6,5 | 36 | 5 | 12 | 50 | 130 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|