제품 그룹
고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 KV, 사각형, 수나사 있음, 회색
K2342

고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 KV, 사각형, 수나사 있음, 회색

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

금속 부품, 스테인리스 스틸 1.4401.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간 57° 쇼어 경도 A.

표면 마무리:스테인리스 스틸, 무광택 처리.
천연 고무, 회색.
정보:고무 메탈 버퍼는 특히 어셈블리를 장착할 때 그리고 움직이는 물체의 경우 스프링 이동 거리를 제한하는 충격 멈춤 장치로 사용됩니다.온도 범위:-30 °C ~ +80 °C요청 시:다른 쇼어 강도.특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2342 고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 KV, 사각형, 수나사 있음, 회색 185 kB

도면

고무 메탈 버퍼, 스테인리스 스틸, 타입 KV, 사각형, 수나사 있음, 회색

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DHGLCAD액세서리가격주문
K2342.050020575020M1028 요청 시
K2342.080025578025M1223 요청 시
K2342.080030578030M1237 요청 시