- 휠 및 롤러
- K1759
솔리드 고무 타이어가 있는 장치용 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양
- K1759
장치 스위벨 및 고정 캐스터, 전기 전도성, 고무 트레드, 표준 버전
- K1760
표준 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양
- K1760
시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 전기 전도성, 고무 휠 스레드 포함, 고중량 사양
- K1761
솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양
- K1761
시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 전기 전도성, 고무 휠 스레드 포함, 표준 사양
- K1762
가황 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양
- K1763
스틸 와이어 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양
- K1764
내마모성 폴리우레탄 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양
- K1765
탄성 솔리드 고무 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 중중량 사양
- K1788
폴리우레탄 탄성 중합체 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양
- K1766
강판 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 연질 고무 타이어 포함
- K1789
볼트 홀 포함 강판 스위벨 캐스터, 연질 고무 타이어 포함
- K1767
Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 중중량 사양
- K1768
Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양
- K1769
Extrathane 휠 스레드가 있는 스틸 용접 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양
- K1770
폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양
- K1771
폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양
- K1772
폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양, 플레인 및 볼 베어링
- K1773
폴리아미드 휠이 있는 스테인레스 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양
- K1774
강판 스위벨 캐스터 컴팩트 모델
- K1775
강판 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 위행 분야용
- K1790
스테인레스 스틸 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 위행 분야용
- K1791
스위벨 캐스터, 스테인리스 스틸, 후면 홀, 폴리우레탄 트레드, 위생 분야용
- K2331
기기용 회전형 및 고정형 바퀴, 스틸, 트레드, TPU, 알루미늄 프로필용
- K2332
기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPU, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용
- K2333
기기용 회전형 및 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPE, 알루미늄 프로필용
- K2334
기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPE, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용
- K2335
기기용 회전형 및 고정형 바퀴, 스틸, 트레드, 탄성 통고무, 알루미늄 프로필용
- K1776
표준 솔리드 고무 타이어 강판 림
- K1777
탄성 솔리드 고무 휠
- K1778
폴리아미드 휠 분무형 휠 스레드 포함
- K1779
가이드 롤러
- K1780
알루미늄 휠 분무형 휠 스레드 포함
- K1781
부하 롤러
- K1782
부하 휠 휠 본체, 용접됨
- K1783
폴리아미드 휠
- K1784
폴리아미드 휠 무거운 모델
- K1785
열경화성 플라스틱 휠 내열성
- K1785
열경화성 플라스틱 휠 내열성
- K1786
통합형 잠금발 포함 높이 조절 캐스터 볼트 홀 또는 마운팅 플레이트 포함
- K2236
머신 피트가 통합된 레벨링 캐스터 프로파일 알루미늄용
- K2237
머신 피트가 통합된 정전기 방지식 레벨링 캐스터 프로파일 알루미늄용
- K1787
높이 조절 캐스터 통합형 기계발 포함
- K2237
머신 피트가 통합된 레벨링 캐스터 프로파일 알루미늄용
- 베어링 가이드 롤러
- 볼 트랜스퍼 유닛
- 링 나사 및 피봇 리프트 링
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1774강판 스위벨 캐스터 컴팩트 모델 |
뒤로 |
|
|
설명재질:강판 소재 하우징, 광택 처리 및 청색 피막처리. 폴리우레탄 롤러, 밝은 갈색, 경도 92° 쇼어 A 또는 폴리아미드, 백색 80° 쇼어 D표면 마무리:하우징, 프레스됨. 턴테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 프레싱된 볼 베어링이 2개 있는 롤러정보:휠 축, 나사 체결됨.
폴리우레탄 롤러: 저소음 작동, 적은 롤릴 저항, 탄성, 바닥 보호, 착색 없음
폴리아미드 롤러: 매우 낮은 롤링 및 회전 저항, 매끄러운 바닥에서 이지 런, 마모에 매우 강함 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
강판 스위벨 캐스터 컴팩트 모델, 타입 B |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 설명 | 모델 1 | 고정 방법 | 휠 베어링 | 재료 롤러 | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | R | 지탱력 kg | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1774.0352711 | B | 스위벨 캐스터 | 로킹 시스템 미포함 | 마운팅 플레이트 | 볼 베어링 | 폴리우레탄 | 15 | 27 | 38 | 48 | 60 | 35 | 6,2 | 52 | 60 | 48 | 38 | 32,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K1774.0352812 | B | 스위벨 캐스터 | 로킹 시스템 미포함 | 마운팅 플레이트 | 볼 베어링 | 폴리아미드 | 15 | 28 | 38 | 48 | 60 | 35 | 6,2 | 52 | 60 | 48 | 38 | 32,5 | 100 |  | | 요청 시 | |
|
강판 스위벨 캐스터 컴팩트 모델, 종류 C |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 설명 | 모델 1 | 고정 방법 | 휠 베어링 | 재료 롤러 | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | R | 지탱력 kg | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1774.0503311 | C | 스위벨 캐스터 | 로킹 시스템 미포함 | 마운팅 플레이트 | 볼 베어링 | 폴리우레탄 | 29 | 33 | 45 | 51 | 66 | 50 | 8,5 | 73 | 90 | 75 | 61 | 54 | 150 |  | | 요청 시 | | K1774.0503212 | C | 스위벨 캐스터 | 로킹 시스템 미포함 | 마운팅 플레이트 | 볼 베어링 | 폴리아미드 | 29 | 32 | 45 | 51 | 66 | 50 | 8,5 | 73 | 90 | 75 | 61 | 54 | 150 |  | | 요청 시 | |
|
|
강판 스위벨 캐스터 컴팩트 모델, 타입 E |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 설명 | 모델 1 | 고정 방법 | 휠 베어링 | 재료 롤러 | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | R | 지탱력 kg | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1774.0352732 | E | 스위벨 캐스터 | 바퀴 스톱 고정 시스템 포함 | 마운팅 플레이트 | 볼 베어링 | 폴리아미드 | 15 | 27 | 38 | 48 | 60 | 35 | 6,2 | 52 | 60 | 48 | 38 | 63 | 100 |  | | 요청 시 | | K1774.0352731 | E | 스위벨 캐스터 | 바퀴 스톱 고정 시스템 포함 | 마운팅 플레이트 | 볼 베어링 | 폴리우레탄 | 15 | 27 | 38 | 48 | 60 | 35 | 6,2 | 52 | 60 | 48 | 38 | 63 | 100 |  | | 요청 시 | |
|
강판 스위벨 캐스터 컴팩트 모델, 타입 F |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 설명 | 모델 1 | 고정 방법 | 휠 베어링 | 재료 롤러 | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | R | 지탱력 kg | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1774.0503331 | F | 스위벨 캐스터 | 바퀴 스톱 고정 시스템 포함 | 마운팅 플레이트 | 볼 베어링 | 폴리우레탄 | 29 | 33 | 45 | 51 | 66 | 50 | 8,5 | 73 | 90 | 75 | 61 | 80 | 150 |  | | 요청 시 | | K1774.0503332 | F | 스위벨 캐스터 | 바퀴 스톱 고정 시스템 포함 | 마운팅 플레이트 | 볼 베어링 | 폴리아미드 | 29 | 33 | 45 | 51 | 66 | 50 | 8,5 | 73 | 90 | 75 | 61 | 80 | 150 |  | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|