제품 그룹
스프링 플런저 최종 위치 센서 있음
K0656

스프링 플런저 최종 위치 센서 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:상태 센서가 장착된 스프링 플런저는 고정 및 포지셔닝 요소로서의 기계적 기능 외에, 구성 부품이 원하는 위치에 있는지 확인하는 데 사용됩니다.
센서는 압축 핀이 들어가고 나와있는지 여부를 감지하여 이 상태 정보를 전자적으로 처리할 수 있습니다.
재질:슬리브, 압축 핀 및 스프링, 스틸.
상태 센서, 스테인리스 스틸.
표면 마무리:검정 검정 산화 마무리. 경화 압축 핀.정보:상태 센서는 H의 스트로크에서 전환됩니다.기술 데이터:유도형 센서:
출력 회로: PNP 폐쇄기(NO) 또는 개방기(NC)
작동 전압 10 - 30 V DC
작동 전류 <200 mA
스위칭 간격 0.8 mm
스위칭 주기: 2000 Hz
단락 방지: 예
극성 보호: 예
보호 등급: IP 67
연결 유형: 2m PVC 케이블
승인: CE
이용:상태 센서가 있는 스프링 플런저는 상태에 따라 공정제어를 가능하게 합니다. 공작물 또는 가동 부품이 원하는 위치에 있는지 확인할 수 있습니다.온도 범위:온도 범위: -25°C ~ +70°C안전:상태 센서가 있는 스프링 플런저는 사람의 안전에 적합하지 않습니다.도면 설명:
4) LED 표시기

BN = 갈색
BK = 검정
BU = 파랑

적용예, 위치 확인:
위치 1: 슬라이드 끼워짐
위치 2: 슬라이드 풀림
3) 슬라이드
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0656 스프링 플런저 최종 위치 센서 있음 276 kB

도면

스프링 플런저 최종 위치 센서 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

버전 2DD1HLL1시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
P=케이블 길이CAD액세서리가격주문
K0656.5061개방기M62,722737202000 요청 시
K0656.5081개방기M84229315302000 요청 시
K0656.5101개방기M104,5336420382000 요청 시
K0656.5062폐쇄기M62,722737202000 요청 시
K0656.5082폐쇄기M84229315302000 요청 시
K0656.5102폐쇄기M104,5336420382000 요청 시