제품 그룹
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 POM, 스테인레스 스틸
K0320

육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 POM, 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

슬리브, 스테인레스 스틸 1.4305.
압축 핀, POM.
스프링 스테인레스 스틸 1.4310.

표면 마무리:무광택 처리.도면 설명:
1) 그루브 스크류 접착
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0320 육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 POM, 스테인레스 스틸 294 kB

도면

육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 POM, 스테인레스 스틸
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 POM, 스테인레스 스틸

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호

DD1HLT1NS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
주문 번호
조립 키
CAD액세서리가격주문
K0320.03M311,51010,40,70,53K0317.903 요청 시
K0320.04M41,51,5150,60,61,3516K0317.904 요청 시
K0320.05M52,42,3180,80,81,5517K0317.905 요청 시
K0320.06M62,72,520112617K0317.906 요청 시
K0320.08M83,53221,41,22,5729K0317.908 요청 시
K0320.10M1043221,41,63831K0317.910 요청 시
K0320.12M1264282241047K0317.912 요청 시
K0320.16M167,55322,52,553885K0317.916 요청 시