제품 그룹
클램핑 플레이트, 스테인리스 스틸, 회전식 클램핑 래치용, 오목 그립 있음
K2327

클램핑 플레이트, 스테인리스 스틸, 회전식 클램핑 래치용, 오목 그립 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4310.

표면 마무리:무광택 처리.정보:스테인리스 스틸의 고정 나사 M2.5가 함께 공급됩니다.

조립 가능 1, 플레이트 두께 6-12mm용.
조립 가능 2, 플레이트 두께 > 12mm용.

얇은 플레이트(11mm 이하)는 클램핑 플레이트의 바닥이 플레이트의 밖으로 나옵니다.
조립:조립할 때 회전 클램핑 래치와 클램핑 플레이트의 방향에 유의하십시오.도면 설명:
1) 조립 가능 1
2) 조립 가능 2
3) 플레이트
4) 고정 나사용으로 적합 (접시 머리) M2,5
특징:
스테인레스 스틸RoHS

도면

클램핑 플레이트, 스테인리스 스틸, 회전식 클램핑 래치용, 오목 그립 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1D2D4D5D6HH1H2H3H4MCAD액세서리가격주문
K2327.1283128314235314210,522,5114M02,5 요청 시
주문 번호설명모델 1버전 2형태 타입CAD액세서리가격주문
K2327.12831텐션 플레이트--- 요청 시