제품 그룹
스프링 압력 피스 광택 사양, 확장, 스테인레스 스틸
K0333

스프링 압력 피스 광택 사양, 확장, 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:슬리브/스프링 스테인레스 스틸.
스테인레스 스틸/POM 볼.
표면 마무리:슬리브 소재.
볼 경화, 소재.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0333 스프링 압력 피스 광택 사양, 확장, 스테인레스 스틸 176 kB

도면

스프링 압력 피스 광택 사양, 확장, 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질DD1D2LL1스트로크
S
시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0333.104스테인리스 스틸434,6910,81222요청 시
K0333.105스테인리스 스틸545,612111930요청 시
K0333.106스테인리스 스틸656,51411,52240요청 시
K0333.108스테인리스 스틸868,51611,84273요청 시
K0333.110스테인리스 스틸10812222,52,754100요청 시
K0333.112스테인리스 스틸121014242,53,554122요청 시
K0333.404POM434,6910,61222요청 시
K0333.405POM545,61210,81930요청 시
K0333.406POM656,51411,32240요청 시
K0333.408POM868,51611,64273요청 시
K0333.410POM10812222,52,654100요청 시
K0333.412POM121014242,53,354122요청 시