제품 그룹
육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸
K1379

육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

슬리브 1.4305.
압축 핀 1.4034.
스프링 1.4310.

표면 마무리:광택 처리. 경화 압축 핀.정보:이 플런저는 공작물 구성에서 누름 핀과 탄성 멈춤 장치로 주로 사용됩니다.
스러스트 핀은 축 방향으로 작동합니다.
도면 설명:
1) 그루브 스크류 접착
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1379 육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸 298 kB

도면

육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸
육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLT1NS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
주문 번호
조립 키
CAD액세서리가격주문
K1379.05M52,42,3180,80,81,5517K0317.905 요청 시
K1379.06M62,72,520112617K0317.906 요청 시
K1379.08M83,53221,41,22,5729K0317.908 요청 시
K1379.10M1043221,41,63831K0317.910 요청 시
K1379.12M1264282241047K0317.912 요청 시
K1379.16M167,55322,52,553885K0317.916 요청 시