제품 그룹
육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸
K1370

육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.
압축 핀, 스틸.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
표면 마무리:검정 검정 산화 마무리. 경화 압축 핀.정보:이 플런저는 공작물 구성에서 누름 핀과 탄성 멈춤 장치로 주로 사용됩니다.
스러스트 핀은 축 방향으로 작동합니다.
도면 설명:
1) 그루브 스크류 접착
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1370 육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸 276 kB

도면

육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸
육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLT1NS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
주문 번호
조립 키
CAD액세서리가격주문
K1370.05M52,42,3180,80,81,5620K0317.905요청 시
K1370.06M62,72,520112720K0317.906요청 시
K1370.08M83,53221,41,22,5935K0317.908요청 시
K1370.10M1043221,41,63935K0317.910요청 시
K1370.12M1264282241255K0317.912요청 시
K1370.16M167,55322,52,5545100K0317.916요청 시
K1370.20M201074032,5660120-요청 시