Gruppi merceologici
Tappi filettati Forma C, con simbolo grafico di scarico
K0454_C

Tappi filettati Forma C, con simbolo grafico di scarico

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, poliammide 66.Versione:Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0454_C Tappi filettati Forma C, con simbolo grafico di scarico 214 kB

Disegni

Tappi filettati Forma C, con simbolo grafico di scarico

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1LL1SWCoppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0454.319014C19,5G1/479175 su richiesta
K0454.322038C22G3/87,510188 su richiesta
K0454.328012C28G1/27,511249 su richiesta
K0454.334034C34G3/49113011 su richiesta
K0454.342100C42G110,51235- su richiesta
K0454.351114C51G1 1/41213,542- su richiesta
K0454.358112C58G1 1/21014,550- su richiesta
K0454.374200C74G213,51664- su richiesta
K0454.3191415C19,5M14X1,579175 su richiesta
K0454.3211615C21M16X1,57,510186 su richiesta
K0454.3261815C26M18X1,57,510217 su richiesta
K0454.3282015C28M20X1,5810248 su richiesta
K0454.3282215C28M22X1,58112410 su richiesta
K0454.3524015C52M40X1,5101342- su richiesta