Gruppi merceologici
Bocchettone di riempimento
K1103

Bocchettone di riempimento in plastica con flangia di montaggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale, esecuzione:1. Coperchio di chiusura in resina termoplastica poliammide 66, rosso.

2. Filtro di riempimento in resina termoplastica polipropilene, colore nero.

3. Flangia in acciaio nichelato

4. Viti di fissaggio in acciaio nichelato.

5. Guarnizione della flangia in sughero.

6. Catena: ottone.
Nota:Forma A: la pressione max. di sfiato è pari a 50 mbar (0,73 psi) con una quantità d'aria max. di 500 l/min. Il filtro dell'aria impedisce la penetrazione dello sporco.

Forma B: contiene una valvola di ventilazione e di sfiato in plastica. La pressione di apertura durante lo sfiato è pari a 0,35 bar (±0,05 bar). La pressione di apertura durante la ventilazione è pari a 0,05 bar. Questa forma è adatta quindi per applicazioni in cui il flusso d'aria deve essere regolato in entrambe le direzioni.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1103 Bocchettone di riempimento in plastica con flangia di montaggio 236 kB

Disegni

Bocchettone di riempimento in plastica con flangia di montaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaVersione 2DD1D2D3D4D5D6LL1L2L3CADAcc.PrezzoOrdinare
K1103.170Acon filtro70468358726037419411514 su richiesta
K1103.270Bvalvola ventilazione/sfiato70468358726037419411514 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33