DescrizioneMateriale:Alloggiamento in poliammide termoplastica. O-ring in gomma (NBR), 70 Shore. Riflettore di plastica.Versione:Alloggiamento trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature fino a 90°C, resistente ai solventi ma non all'alcol e all'anticongelante. Riflettore bianco.Nota:Utilizzo in aree senza pressione interna.Nota disegno:
1) Riflettore 2) O-ring 3) Tacca di controllo
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.